GN 1111 Cinghie di fissaggio Fibbia/elementi di fissaggio in acciaio INOX, cinghia in plastica, più componenti

Cinghie di fissaggio GN 1111: Fibbia/elementi di fissaggio in acciaio INOX, cinghia in plastica, più componenti
Tipo: BD - Piastra a 45° da avvitare, piastra di sospensione e gancio a vite
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le cinghie di fissaggio GN 1111 vengono utilizzare per assicurare scatole o casse su supporti o per bloccare i container sui mezzi di trasporto. Sono costituite da due cinghie e si possono avvitare o rivettare utilizzando gli elementi di fissaggio saldamente cuciti alle estremità.

Le cinghie si chiudono inserendone un'estremità nella fibbia. La fibbia blocca il nastro nella direzione di trazione; per aprirla premere il dente di bloccaggio a molla per sollevarlo.

I tipi AD e BD si possono aprire e chiudere in modo semplice e veloce grazie alla chiusura a gancio aggiuntiva. In questi casi, l'estremità libera della cinghia viene ripiegata e cucita per impedire che la cinghia di fissaggio si sfili accidentalmente.

Non utilizzare le cinghie di fissaggio GN 1111 per sollevare o fissare carichi.

Specifiche

Fibbia / Elementi di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304NI


Cinghia
Plastica, poliestere

  • Tessuto
  • NeroBB

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 1111 Cinghie di fissaggio, fibbia/elementi di fissaggio acciaio INOX, cinghia in plastica, più componenti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AA2 piastre piane da avvitare
ADPiastra piana da avvitare, piastra di sospensione e gancio a vite
BB2 piastre a 45° da avvitare
BDPiastra a 45° da avvitare, piastra di sospensione e gancio a vite
Mostra / Nascondi colonne
b1l1 max avvitamentob2b3dh1 ≈h2l2 ≈l3 ≈l4s
2550034225,311,7825034081,5
2570034225,311,7825054081,5
2590034225,311,7845054081,5
25105034225,311,7825089081,5
25125034225,311,7845089081,5
25160034225,311,7880089081,5

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Colore
Larghezza b1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Colore

Esempi di applicazione

f4db687b-d5f7-47f3-bd8b-3180915992f9
08cc8b8e-1209-40ad-9c01-4c872410b76f

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,65 €
più IVA 2,97 €
lordo 18,62 €
Peso: 0,056 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
63079098
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
  • 146 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 147 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1111-25-500-AA-NI-BGN 1111-25-500-AD-NI-BGN 1111-25-500-BB-NI-BGN 1111-25-500-BD-NI-BGN 1111-25-700-AA-NI-BGN 1111-25-700-AD-NI-BGN 1111-25-700-BB-NI-BGN 1111-25-700-BD-NI-BGN 1111-25-900-AA-NI-BGN 1111-25-900-AD-NI-BGN 1111-25-900-BB-NI-BGN 1111-25-900-BD-NI-BGN 1111-25-1050-AA-NI-BGN 1111-25-1050-AD-NI-BGN 1111-25-1050-BB-NI-BGN 1111-25-1050-BD-NI-BGN 1111-25-1250-AA-NI-BGN 1111-25-1250-AD-NI-BGN 1111-25-1250-BB-NI-BGN 1111-25-1250-BD-NI-BGN 1111-25-1600-AA-NI-BGN 1111-25-1600-AD-NI-BGN 1111-25-1600-BB-NI-BGN 1111-25-1600-BD-NI-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico