GN 1111 Kiristyshihnat Solki / Kiinnittimet ruostumatonta terästä, hihna muovia, moniosainen

Kiristyshihnat GN 1111: Solki / Kiinnittimet ruostumatonta terästä, hihna muovia, moniosainen
Tyyppi: BD - 45º ruuvattava levy, ripustuslevy ja ruuvattava koukku
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Kiristyshihnoja GN 1111 käytetään laatikoiden tai kuljetuslaatikoiden kiinnittämiseen pidikkeisiin tai konttien kiinnittämiseen kuljetusalustoille. Ne sisältävät kaksi hihnaa, ja ne voidaan ruuvata tai niitata paikalleen hihnojen päihin tukevasti ommeltuja liittimiä käyttäen.

Hihnat yhdistetään pujottamalla ne solkeen. Solki lukitsee vyön vetosuuntaan. Sen vapauttamiseksi tulee painaa jousikuormitettua lukitussäppiä, jotta se nousee ylös.

AD- ja BD-tyypit voidaan kiinnittää tai irrottaa nopeasti ja helposti salpakoukkujen ansiosta. Näissä tyypeissä irralliset hihnan päät taitetaan ja tikataan siten, että voidaan estää kiinnityshihnan tahaton irtoaminen kiinnityksestä.

Kiristyshihnoja GN 1111 ei saa käyttää kuormien nostamiseen tai kiinnittämiseen.

Tekninen eritelmä

Solki / Kiinnittimet
Ruostumaton teräs AISI 304NI


Hihna
Muovi, polyesteri

  • Kudottu
  • MustaBB

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 1111 Kiristyshihnat, solki / Kiinnittimet ruostumatonta terästä, hihna muovia, moniosainen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AA2 litteää ruuvattavaa levyä
ADLitteä ruuvattava levy, ripustuslevy ja ruuvattava koukku
BB2 45º litteää ruuvattavaa levyä
BD45º ruuvattava levy, ripustuslevy ja ruuvattava koukku
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1 maks. sisään kierrettyb2b3dh1 ≈h2l2 ≈l3 ≈l4s
2550034225,311,7825034081,5
2570034225,311,7825054081,5
2590034225,311,7845054081,5
25105034225,311,7825089081,5
25125034225,311,7845089081,5
25160034225,311,7880089081,5

Koonti ja hinta

Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali

Väri
Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali

Väri

Asennusesimerkkejä

f4db687b-d5f7-47f3-bd8b-3180915992f9
08cc8b8e-1209-40ad-9c01-4c872410b76f

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,65 €
plus ALV 2,97 €
brutto 18,62 €
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
63079098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 146 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 147 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1111-25-500-AA-NI-BGN 1111-25-500-AD-NI-BGN 1111-25-500-BB-NI-BGN 1111-25-500-BD-NI-BGN 1111-25-700-AA-NI-BGN 1111-25-700-AD-NI-BGN 1111-25-700-BB-NI-BGN 1111-25-700-BD-NI-BGN 1111-25-900-AA-NI-BGN 1111-25-900-AD-NI-BGN 1111-25-900-BB-NI-BGN 1111-25-900-BD-NI-BGN 1111-25-1050-AA-NI-BGN 1111-25-1050-AD-NI-BGN 1111-25-1050-BB-NI-BGN 1111-25-1050-BD-NI-BGN 1111-25-1250-AA-NI-BGN 1111-25-1250-AD-NI-BGN 1111-25-1250-BB-NI-BGN 1111-25-1250-BD-NI-BGN 1111-25-1600-AA-NI-BGN 1111-25-1600-AD-NI-BGN 1111-25-1600-BB-NI-BGN 1111-25-1600-BD-NI-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa