GN 1111 Spannriemen Verschluss / Beschläge Edelstahl, Gurt Kunststoff, mehrteilig

Spannriemen GN 1111: Verschluss / Beschläge Edelstahl, Gurt Kunststoff, mehrteilig
Form: BD - Anschraublasche 45°, Einhängelasche und Anschraubhaken
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Spannriemen GN 1111 fixieren z. B. Kisten in Halterungen oder Behälter an Trägern. Sie bestehen aus zwei Gurten und können durch die fest vernähten Beschläge an den äußeren Enden am Einsatzort verschraubt oder vernietet werden.

Die Gurte werden durch Einfädeln in den Verschluss verbunden. Der Verschluss sperrt den Gurt in Zugrichtung, zum Lösen muss die federbelastete Sperrklinke durch Drücken angehoben werden.

Die Formen AD und BD lassen sich durch einen zusätzlichen Hakenverschluss schnell und einfach ein- oder aushängen. Bei diesen Formen ist das lose Gurtende umgeschlagen vernäht und verhindert so ein unbeabsichtigtes Ausfädeln des Spannriemens.

Spannriemen GN 1111 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden.

Ausführung

Verschluss / Beschläge
Edelstahl 1.4301NI


Gurt
Kunststoff, Polyester

  • gewoben
  • schwarzBB

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1111 Spannriemen, Verschluss / Beschläge Edelstahl, Gurt Kunststoff, mehrteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AA2 Anschraublaschen flach
ADAnschraublasche flach, Einhängelasche und Anschraubhaken
BB2 Anschraublaschen 45°
BDAnschraublasche 45°, Einhängelasche und Anschraubhaken
Spalten ein-/ausblenden
b1l1 max. eingefädeltb2b3dh1 ≈h2l2 ≈l3 ≈l4s
2550034225,311,7825034081,5
2570034225,311,7825054081,5
2590034225,311,7845054081,5
25105034225,311,7825089081,5
25125034225,311,7845089081,5
25160034225,311,7880089081,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Länge l1
Form




Werkstoff

Farbe
Breite b1
Länge l1
Form




Werkstoff

Farbe

Anwendungsbeispiele

f4db687b-d5f7-47f3-bd8b-3180915992f9
08cc8b8e-1209-40ad-9c01-4c872410b76f

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,65 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,97 €
brutto 18,62 €
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
63079098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 146 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 147 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1111-25-500-AA-NI-BGN 1111-25-500-AD-NI-BGN 1111-25-500-BB-NI-BGN 1111-25-500-BD-NI-BGN 1111-25-700-AA-NI-BGN 1111-25-700-AD-NI-BGN 1111-25-700-BB-NI-BGN 1111-25-700-BD-NI-BGN 1111-25-900-AA-NI-BGN 1111-25-900-AD-NI-BGN 1111-25-900-BB-NI-BGN 1111-25-900-BD-NI-BGN 1111-25-1050-AA-NI-BGN 1111-25-1050-AD-NI-BGN 1111-25-1050-BB-NI-BGN 1111-25-1050-BD-NI-BGN 1111-25-1250-AA-NI-BGN 1111-25-1250-AD-NI-BGN 1111-25-1250-BB-NI-BGN 1111-25-1250-BD-NI-BGN 1111-25-1600-AA-NI-BGN 1111-25-1600-AD-NI-BGN 1111-25-1600-BB-NI-BGN 1111-25-1600-BD-NI-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern