JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 30 Pieds de machine Tôle d'acier, zingué/avec sous-couche en caoutchouc

Photo

GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): UK - avec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A2 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (vis): U - sans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A2 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (vis): X - hexagone externe, filetage femelle GN 30 Pieds de machine, acier Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): X - hexagone externe, filetage femelle

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 30 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base, tôle métallique
Acier zingué, passivé bleu


Tige filetée
Acier zingué, passivé bleu


Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu


Insert en caoutchouc, incrusté

  • noir : NBR (Perbunan®)
    80 ±5 Shore A
  • blanc : TPE Santoprene®)
    80 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 30 Pieds de machine, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

A1Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
A2Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
A5Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
U/UK
l7
Version
X
h1h2s
50M 8405063-------3714,53,53
50M 10506080100------4014,53,53
50M 126080100125------4314,53,53
50M 16----751001251502002504914,53,53
60M 8405063-------381643
60M 10506080100------411643
60M 126080100125------451643
60M 16----75100125150200250501643
80M 8405063-------401853
80M 10506080100------431853
80M 126080100125------471853
80M 16----75100125150200250521853
80M 20----75100125150200250601853
80M 24----100125150200300--1853
100M 8405063-------422063
100M 10506080100------452063
100M 126080100125------492063
100M 16----75100125150200250542063
100M 20----75100125150200250622063
100M 24----100125150200300--2063
120M 20----100125150200250-652264
120M 24----100125150200300--2264
120M 30----100125150200300--2264
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 823-17--148
50M 1023-17--1410
50M 1223-17--1712
50M 16-29-1282216
60M 824-17--148
60M 1024-17--1410
60M 1224-17--1712
60M 16-30-1282216
80M 826-17--148
80M 1026-17--1410
80M 1226-17--1712
80M 16-32-1282216
80M 20-33-15102720
80M 24-36-1912--
100M 828-17--148
100M 1028-17--1410
100M 1228-17--1712
100M 16-34-1282216
100M 20-35-15102720
100M 24-38-1912--
120M 20-39-15102720
120M 24-42-1912--
120M 30-46-2412--
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge in kN
Version S / SK
Type A1 / A5


Type A2

Version U / UK
Type A1 / A5


Type A2

Version X
Type A1 / A5


Type A2
50M 888--88
50M 101010--1313
50M 121212--1613
50M 16--16131613
60M 888--88
60M 101010--1313
60M 121212--1613
60M 16--16131613
80M 888--88
80M 101010--1211
80M 121212--1211
80M 16--12111211
80M 20--12111211
80M 24--1211--
100M 888--88
100M 101010--1110
100M 121110--1110
100M 16--11101110
100M 20--11101110
100M 24--1110--
120M 20--20162016
120M 24--2016--
120M 30--2016--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)



Version (vis)





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,30
plus TVA 1,39 €
brute 8,69 €
En stock
Poids: 0,105 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.