JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 30 Stellfüße mit Gummiauflage

Produktbild

GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A1 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A1 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A2 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, weiß
Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A2 - Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, weiß
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Form: A5 - Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller, Stahlblech

  • Form A1 / A2:
    Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Form A5:
    Stahl, kunstoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005

Verstellspindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage eingelegt

  • schwarz: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • weiß: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 30 Stellfüße, Stahlblech, mit Gummiauflage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

A1Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz
A2Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, weiß
A5Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
U / UK
l7
Ausführung
X
h1h2s
50M 8405063-------3714,53,53
50M 10506080100------4014,53,53
50M 126080100125------4314,53,53
50M 16----751001251502002504914,53,53
60M 8405063-------381643
60M 10506080100------411643
60M 126080100125------451643
60M 16----75100125150200250501643
80M 8405063-------401853
80M 10506080100------431853
80M 126080100125------471853
80M 16----75100125150200250521853
80M 20----75100125150200250601853
80M 24----100125150200300--1853
100M 8405063-------422063
100M 10506080100------452063
100M 126080100125------492063
100M 16----75100125150200250542063
100M 20----75100125150200250622063
100M 24----100125150200300--2063
120M 20----100125150200250-652264
120M 24----100125150200300--2264
120M 30----100125150200300--2264
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h3h4sw1sw2sw3sw7t
50M 823-17--148
50M 1023-17--1410
50M 1223-17--1712
50M 16-29-1282216
60M 824-17--148
60M 1024-17--1410
60M 1224-17--1712
60M 16-30-1282216
80M 826-17--148
80M 1026-17--1410
80M 1226-17--1712
80M 16-32-1282216
80M 20-33-15102720
80M 24-36-1912--
100M 828-17--148
100M 1028-17--1410
100M 1228-17--1712
100M 16-34-1282216
100M 20-35-15102720
100M 24-38-1912--
120M 20-39-15102720
120M 24-42-1912--
120M 30-46-2412--
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK
Form A1 / A5


Form A2

Ausführung U / UK
Form A1 / A5


Form A2

Ausführung X
Form A1 / A5


Form A2
50M 888--88
50M 101010--1313
50M 121212--1613
50M 16--16131613
60M 888--88
60M 101010--1313
60M 121212--1613
60M 16--16131613
80M 888--88
80M 101010--1211
80M 121212--1211
80M 16--12111211
80M 20--12111211
80M 24--1211--
100M 888--88
100M 101010--1110
100M 121110--1110
100M 16--11101110
100M 20--11101110
100M 24--1110--
120M 20--20162016
120M 24--2016--
120M 30--2016--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (U/UK)
Länge l7 (X)
Form



Spindelvariante





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.