JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 30 Säätöjalat kumialustalla

Valokuva

GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa
Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa
GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A1 - Teräs, sinkitty, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A1 - Teräs, sinkitty, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): UK - mutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A2 - Teräs, sinkitty, kumiupote, valkoinen
Versio (ruuvi): U - ilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A2 - Teräs, sinkitty, kumiupote, valkoinen
Versio (ruuvi): X - ulkokuusio sisäkierteellä GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta
Versio (ruuvi): X - ulkokuusio sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätöjalat GN 30 toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina eikä niitä voi irrottaa.

Tekninen eritelmä

Aluslevy, teräspelti

  • Tyyppi A1 / A2
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
  • Tyyppi A5:
    Teräs, muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005

Kierrekanta
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kumialusta, upotettu

  • musta: NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A
  • valkoinen: TPE (Santoprene®)
    80±5 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (alusta)

A1Teräs, sinkitty, kumiupote, musta
A2Teräs, sinkitty, kumiupote, valkoinen
A5Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta

Versio (ruuvi)

Silman mutteria, ulkokuusio pohjassa
SKmutterilla, ulkokuusio pohjassa
Uilman mutteria, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
UKmutterilla, kuusiokolo yläosassa ja paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa
Xulkokuusio sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1
Versio
S / SK

Versio
U / UK
l7
Versio
X
h1h2s
50M 8405063-------3714,53,53
50M 10506080100------4014,53,53
50M 126080100125------4314,53,53
50M 16----751001251502002504914,53,53
60M 8405063-------381643
60M 10506080100------411643
60M 126080100125------451643
60M 16----75100125150200250501643
80M 8405063-------401853
80M 10506080100------431853
80M 126080100125------471853
80M 16----75100125150200250521853
80M 20----75100125150200250601853
80M 24----100125150200300--1853
100M 8405063-------422063
100M 10506080100------452063
100M 126080100125------492063
100M 16----75100125150200250542063
100M 20----75100125150200250622063
100M 24----100125150200300--2063
120M 20----100125150200250-652264
120M 24----100125150200300--2264
120M 30----100125150200300--2264
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h3h4Avainväli1Avainväli2Avainväli3A/F 7t
50M 823-17--148
50M 1023-17--1410
50M 1223-17--1712
50M 16-29-1282216
60M 824-17--148
60M 1024-17--1410
60M 1224-17--1712
60M 16-30-1282216
80M 826-17--148
80M 1026-17--1410
80M 1226-17--1712
80M 16-32-1282216
80M 20-33-15102720
80M 24-36-1912--
100M 828-17--148
100M 1028-17--1410
100M 1228-17--1712
100M 16-34-1282216
100M 20-35-15102720
100M 24-38-1912--
120M 20-39-15102720
120M 24-42-1912--
120M 30-46-2412--
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Kuormitusluokitus in kN
Versio S / SK
Tyyppi A1 / A5


Tyyppi A2

Versio U / UK
Tyyppi A1 / A5


Tyyppi A2

Versio X
Tyyppi A1 / A5


Tyyppi A2
50M 888--88
50M 101010--1313
50M 121212--1613
50M 16--16131613
60M 888--88
60M 101010--1313
60M 121212--1613
60M 16--16131613
80M 888--88
80M 101010--1211
80M 121212--1211
80M 16--12111211
80M 20--12111211
80M 24--1211--
100M 888--88
100M 101010--1110
100M 121110--1110
100M 16--11101110
100M 20--11101110
100M 24--1110--
120M 20--20162016
120M 24--2016--
120M 30--2016--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1 (S / SK)
Pituus l1 (U / UK)
Pituus l7 (X)
Tyyppi (alusta)



Versio (ruuvi)





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,30
plus ALV 1,39 €
brutto 8,69 €
Varastossa
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).