GN 784 Articulations à rotule Aluminium

Articulations à rotule GN 784: Aluminium
Type: A - Bille avec filetage femelle
N° d'identification: 2 - Serrage avec vis de fixation

Description du produit

Les rotules radiales de pivot GN 784 permettent un réglage précis et variable du pivot de billes dans la plage de rotation. Il s'agit d'un avantage particulier pour le réglage des scanners, caméras, éclairages, moniteurs, etc.

Grâce à l'efficacité du mécanisme de serrage, seules les petites quantités de couple sur la vis de serrage entraînent une pression de serrage comparativement forte sur la bille. Cette force est facilement appliquée par le levier de serrage (Identification n° 1).

La rotule radiale peut être montée par en-dessous avec le filetage interne d5 ou ensemble avec la bride GN 784.1, disponible en option, grâce aux trois trous traversants du dessus.

Pour un couple de butée élevé permanent, les surfaces de contact des billes doivent être entretenues sans graisse. Dépasser le couple de serrage recommandé accroît la sécurité de la rotule radiale en position finale mais peut entraîner une usure accrue et un risque de défaillance du mécanisme de serrage.

Spécifications

Logement
Aluminium
Anodisé, noirELS


Plaque de base, bille
Aluminium, blanc


Manette indexable
(Identification n° 1)

  • Zinc moulé sous pression
    plastifié
    argenté, RAL 9006, finition texturée
  • Goujon fileté et vis de retenue
    Inox AISI 303

Vis de fixation (Identification n° 2)
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Brides GN 784.1

Sur demande

  • Serrer avec le bouton étoile DIN 6335
Masquer schéma technique
GN 784 Articulations à rotule, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

ABille avec filetage femelle
BBille avec filetage mâle

N° d'identification

1Serrage avec manette indexable
2Serrage avec vis de fixation
Afficher/Masquer colonnes
d1d2*
Type A
r1
Type A
d3*
Type A

Type A
Filetage en pouces
r2
Type A
d4
Type B

Type B
Filetage en pouces
r1
Type B
l1
Type B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Afficher/Masquer colonnes
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2mA/F1A/F2recommandé
couple de serrage
du serrage
(n° d'identification) en Nm ≈
couple de butée
résultant
sur la bille
en Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* La profondeur de filetage utilisable pour d2 / d3 / d5 est égale à 1,5 fois le diamètre du filetage pour les filetages métriques et à 1,2 fois le diamètre du filetage pour les filetages en pouces.

Configuration et prix

d1
Filetage d2 (Type A)
Filetage d3 (Type A)
Filetage d3 (Type A)
Filetage d4 (Type B)
Filetage d4 (Type B)
Type


N° d'identification


Finition
d1
Filetage d2 (Type A)
Filetage d3 (Type A)
Filetage d3 (Type A)
Filetage d4 (Type B)
Filetage d4 (Type B)
Type


N° d'identification


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,77
plus TVA 6,04 €
brute 37,81 €
En stock
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84831050
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 784-23-M5-B-1-ELSGN 784-23-M5-B-2-ELSGN 784-23-M4-A-1-ELSGN 784-23-M4-A-2-ELSGN 784-23-M5-A-1-ELSGN 784-23-M5-A-2-ELSGN 784-23-M6-B-1-ELSGN 784-23-M6-B-2-ELSGN 784-23-1/4-A-1-ELSGN 784-23-1/4-A-2-ELSGN 784-23-1/4-B-1-ELSGN 784-23-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M6-B-1-ELSGN 784-31-M6-B-2-ELSGN 784-31-M5-A-1-ELSGN 784-31-M5-A-2-ELSGN 784-31-M6-A-1-ELSGN 784-31-M6-A-2-ELSGN 784-31-1/4-A-1-ELSGN 784-31-1/4-A-2-ELSGN 784-31-1/4-B-1-ELSGN 784-31-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M8-B-1-ELSGN 784-31-M8-B-2-ELSGN 784-39-M6-B-1-ELSGN 784-39-M6-B-2-ELSGN 784-39-M5-A-1-ELSGN 784-39-M5-A-2-ELSGN 784-39-M6-A-1-ELSGN 784-39-M6-A-2-ELSGN 784-39-M8-B-1-ELSGN 784-39-M8-B-2-ELSGN 784-39-M8-A-1-ELSGN 784-39-M8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-A-1-ELSGN 784-39-3/8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-B-1-ELSGN 784-39-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M8-B-1-ELSGN 784-49-M8-B-2-ELSGN 784-49-M8-A-1-ELSGN 784-49-M8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-A-1-ELSGN 784-49-3/8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-B-1-ELSGN 784-49-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M10-B-1-ELSGN 784-49-M10-B-2-ELSGN 784-49-M10-A-1-ELSGN 784-49-M10-A-2-ELS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique