GN 784 Snodi sferici girevoli Alluminio

Snodi sferici girevoli GN 784: Alluminio
Tipo: A - Sfera con filettatura interna
N° identificativo: 2 - Serraggio con vite di regolazione con cava esagonale

Descrizione del prodotto

Gli snodi sferici girevoli GN 784 consentono una regolazione precisa e continua del perno sferico all'interno del campo di rotazione. Questo è particolarmente vantaggioso per regolare scanner, telecamere, illuminazione, monitor ecc.

Grazie all'efficienza del meccanismo di bloccaggio, sulla sfera vengono generate forze di bloccaggio relativamente elevate con coppie ridotte sulla vite. Questa forza si applica facilmente con la maniglia a ripresa (n° identificativo 1).

Lo snodo sferico può essere montato dal basso con la filettatura interna d5 o, insieme alla flangia GN 784.1 disponibile come accessorio, dall'alto utilizzando tre fori passanti.

Per ottenere una coppia di arresto elevata e permanente, le superfici di contatto delle sfere devono rimanere prive di grasso. Superando le coppie di serraggio consigliate la coppia di arresto aumenta, ma può aumentare anche l’usura del meccanismo di serraggio.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio
Anodizzato, neroELS


Piastra base, sfera
Alluminio, finitura liscia


Maniglia a ripresa
(N° identificativo 1)

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Argento RAL 9006, finitura testurizzata
  • Perno filettato e vite di fissaggio
    Acciaio INOX AISI 303

Vite di regolazione (n° identificativo 2)
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

Flange GN 784.1

Su richiesta

  • Serraggio con volantino di serraggio a stella DIN 6335
Nascondi disegno tecnico
GN 784 Snodi sferici girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASfera con filettatura interna
BSfera con filettatura esterna

N° identificativo

1Serraggio con maniglia a ripresa
2Serraggio con vite di regolazione con cava esagonale
Mostra / Nascondi colonne
d1d2*
Tipo A
r1
Tipo A
d3*
Tipo A

Tipo A
Filettatura in pollici
r2
Tipo A
d4
Tipo B

Tipo B
Filettatura in pollici
r1
Tipo B
l1
Tipo B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Mostra / Nascondi colonne
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2mA/F1A/F2coppia
di serraggio consigliata
per il bloccaggio
(N° identificativo) in Nm ≈
coppia di tenuta
risultante
sulla sfera
in Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* La profondità della filettatura utilizzabile per d2 / d3 / d5 è pari a 1,5 volte il diametro della filettatura per le filettature metriche e a 1,2 volte il diametro della filettatura per le filettature in pollici.

Selezione e configurazione articolo

d1
Filettatura d2 (tipo A)
Filettatura d3 (tipo A)
Filettatura d3 (tipo A)
Filettatura d4 (tipo B)
Filettatura d4 (tipo B)
Tipo


N° identificativo


Finitura
d1
Filettatura d2 (tipo A)
Filettatura d3 (tipo A)
Filettatura d3 (tipo A)
Filettatura d4 (tipo B)
Filettatura d4 (tipo B)
Tipo


N° identificativo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,77
più IVA 6,04 €
lordo 37,81 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84831050
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 784-23-M5-B-1-ELSGN 784-23-M5-B-2-ELSGN 784-23-M4-A-1-ELSGN 784-23-M4-A-2-ELSGN 784-23-M5-A-1-ELSGN 784-23-M5-A-2-ELSGN 784-23-M6-B-1-ELSGN 784-23-M6-B-2-ELSGN 784-23-1/4-A-1-ELSGN 784-23-1/4-A-2-ELSGN 784-23-1/4-B-1-ELSGN 784-23-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M6-B-1-ELSGN 784-31-M6-B-2-ELSGN 784-31-M5-A-1-ELSGN 784-31-M5-A-2-ELSGN 784-31-M6-A-1-ELSGN 784-31-M6-A-2-ELSGN 784-31-1/4-A-1-ELSGN 784-31-1/4-A-2-ELSGN 784-31-1/4-B-1-ELSGN 784-31-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M8-B-1-ELSGN 784-31-M8-B-2-ELSGN 784-39-M6-B-1-ELSGN 784-39-M6-B-2-ELSGN 784-39-M5-A-1-ELSGN 784-39-M5-A-2-ELSGN 784-39-M6-A-1-ELSGN 784-39-M6-A-2-ELSGN 784-39-M8-B-1-ELSGN 784-39-M8-B-2-ELSGN 784-39-M8-A-1-ELSGN 784-39-M8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-A-1-ELSGN 784-39-3/8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-B-1-ELSGN 784-39-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M8-B-1-ELSGN 784-49-M8-B-2-ELSGN 784-49-M8-A-1-ELSGN 784-49-M8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-A-1-ELSGN 784-49-3/8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-B-1-ELSGN 784-49-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M10-B-1-ELSGN 784-49-M10-B-2-ELSGN 784-49-M10-A-1-ELSGN 784-49-M10-A-2-ELS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico