GN 784 Rótulas giratorias Aluminio

Rótulas giratorias GN 784: Aluminio
Tipo: A - Esfera con rosca hembra
N.º de identificación: 2 - Sujeción mediante pasador roscado

Descripción del producto

Las rótulas giratorias GN 784 permiten un ajuste preciso y variable alrededor del punto de giro dentro del rango de giro. Esto es especialmente ventajoso para ajustar escáneres, cámaras, luminarias, monitores, etc.

Gracias al eficiente mecanismo de apriete, una pequeña variación de par en el tornillo de apriete genera una presión de apriete comparativamente grande en la esfera. Esta fuerza es fácilmente aplicada por la palanca de apriete (n.º identificación 1).

La rótula se puede montar por la parte inferior con la rosca hembra d5, o por la parte superior, junto con la brida GN 784.1, disponible como accesorio, a través de los tres orificios pasantes.

Para obtener un par de freno elevado permanente, las superficies de contacto de las esferas deben mantenerse limpias de grasa. Si se supera el par de apriete recomendado, aumenta la fijación de la rótula en su posición final, pero se puede causar un mayor desgaste y el fallo del mecanismo de apriete.

Especificación

Casquillo
Aluminio
Anodizado, negroELS


Placa base, esfera
Aluminio, natural


Palanca de apriete ajustable
(n.º identificación 1)

  • Zamac
    con revestimiento de plástico
    plateado, RAL 9006, acabado texturado
  • Espárrago roscado y tornillo de sujeción
    Acero inoxidable AISI 303

Pasador roscado (n.º identificación 2)
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Bridas GN 784.1

Bajo pedido

  • Apriete con pomo en cruz DIN 6335
Ocultar dibujo técnico
GN 784 Rótulas giratorias, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AEsfera con rosca hembra
BEsfera con rosca macho

N.º de identificación

1Sujeción mediante palanca de apriete ajustable
2Sujeción mediante pasador roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2*
Tipo A
r1
Tipo A
d3*
Tipo A

Tipo A
Rosca en pulgadas
r2
Tipo A
d4
Tipo B

Tipo B
Rosca en pulgadas
r1
Tipo B
l1
Tipo B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Mostrar / ocultar columnas
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2mA/F1A/F2par de apriete
recomendado
de apriete
(n.º identificación) en Nm ≈
par de freno
resultante
en la esfera
en Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* La profundidad de rosca utilizable para d2 / d3 / d5 es de 1,5x el diámetro de rosca para roscas métricas y de 1,2x el diámetro de rosca para las roscas basadas en pulgadas.

Estructura y precio

d1
Rosca d2 (tipo A)
Rosca d3 (tipo A)
Rosca d3 (tipo A)
Rosca d4 (tipo B)
Rosca d4 (tipo B)
Tipo


N.º de identificación


Acabado
d1
Rosca d2 (tipo A)
Rosca d3 (tipo A)
Rosca d3 (tipo A)
Rosca d4 (tipo B)
Rosca d4 (tipo B)
Tipo


N.º de identificación


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
31,77
más IVA 6,04 €
bruto 37,81 €
En stock
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84831050
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 784-23-M5-B-1-ELSGN 784-23-M5-B-2-ELSGN 784-23-M4-A-1-ELSGN 784-23-M4-A-2-ELSGN 784-23-M5-A-1-ELSGN 784-23-M5-A-2-ELSGN 784-23-M6-B-1-ELSGN 784-23-M6-B-2-ELSGN 784-23-1/4-A-1-ELSGN 784-23-1/4-A-2-ELSGN 784-23-1/4-B-1-ELSGN 784-23-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M6-B-1-ELSGN 784-31-M6-B-2-ELSGN 784-31-M5-A-1-ELSGN 784-31-M5-A-2-ELSGN 784-31-M6-A-1-ELSGN 784-31-M6-A-2-ELSGN 784-31-1/4-A-1-ELSGN 784-31-1/4-A-2-ELSGN 784-31-1/4-B-1-ELSGN 784-31-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M8-B-1-ELSGN 784-31-M8-B-2-ELSGN 784-39-M6-B-1-ELSGN 784-39-M6-B-2-ELSGN 784-39-M5-A-1-ELSGN 784-39-M5-A-2-ELSGN 784-39-M6-A-1-ELSGN 784-39-M6-A-2-ELSGN 784-39-M8-B-1-ELSGN 784-39-M8-B-2-ELSGN 784-39-M8-A-1-ELSGN 784-39-M8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-A-1-ELSGN 784-39-3/8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-B-1-ELSGN 784-39-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M8-B-1-ELSGN 784-49-M8-B-2-ELSGN 784-49-M8-A-1-ELSGN 784-49-M8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-A-1-ELSGN 784-49-3/8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-B-1-ELSGN 784-49-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M10-B-1-ELSGN 784-49-M10-B-2-ELSGN 784-49-M10-A-1-ELSGN 784-49-M10-A-2-ELS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada