GN 784 Kugelgelenke Aluminium

Kugelgelenke GN 784: Aluminium
Form: A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer: 2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant

Produktbeschreibung

Kugelgelenke GN 784 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies ist z.B. beim Justieren von Scannern, Kameras, Beleuchtung oder Monitoren besonders vorteilhaft.

Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmschraube verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Mit den Klemmhebeln (Kennziffer 1) können diese leicht aufgebracht werden.

Befestigen lässt sich das Kugelgelenk per Innengewinde d5 von unten oder zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Flansch GN 784.1 über drei Durchgangsbohrungen von oben. Zum anwendungsseitigen Anschluss stehen an der Kugel bei Form A Innen- oder bei Form B unterschiedliche Außengewinde zur Verfügung.

Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente steigert das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, schwarzELS


Boden, Kugel
Aluminium, blank


Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)
Zink-Druckguss

  • kunststoffbeschichtet
    silber, RAL 9006, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz und Halteschraube
    Edelstahl 1.4305

Gewindestift (Kennziffer 2)
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

GN 784.1 Flansche

Auf Anfrage

Klemmung mit Kreuzgriffschrauben DIN 6335

Technische Zeichnung ausblenden
GN 784 Kugelgelenke, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKugel mit Innengewinde
BKugel mit Außengewinde

Kennziffer

1Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
2Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2*
Form A
r1
Form A
d3*
Form A

Form A
Zollgewinde
r2
Form A
d4
Form B

Form B
Zollgewinde
r1
Form B
l1
Form B
23M 417,3M 5-24,8M 5-17,38
23---1/4 (= 1/4-20)24,8M 61/4 (= 1/4-20)17,310
31M 521,5M 61/4 (= 1/4-20)32,5M 61/4 (= 1/4-20)21,510
31----32,5M 8-21,512
39M 525,5M 6-36,2M 6-25,510
39--M 83/8 (= 3/8-16)40,5M 83/8 (= 3/8-16)25,512
49M 830,8-3/8 (= 3/8-16)44,8M 83/8 (= 3/8-16)30,812
49--M 10-51,8M 10-30,815
Spalten ein-/ausblenden
d1d5*d6d7d8h1h2h3kl2msw1sw2empfohlenes
Anzugs-
drehmoment
der Klemmung
(Kennziffer)
in Nm ≈
resultierendes
Haltedreh-
moment
an der Kugel
in Nm ≈
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
23M 514112,526,621,710,63222792,51,54,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
31M 618143,535,529,614,9362291232,56,5
39M 824154,54537,218,9443012134416
39M 824154,54537,218,9443012134416
49M 82819,54,55646,124493016174420
49M 82819,54,55646,124493016174420
* Die nutzbare Gewindetiefe bei d2 / d3 / d5 beträgt bei metrischen Gewinden 1,5 x und bei Zollgewinden 1,2 x Gewindedurchmesser

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
Gewinde d2 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d4 (Form B)
Gewinde d4 (Form B)
Form


Kennziffer


Oberfläche
d1
Gewinde d2 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d3 (Form A)
Gewinde d4 (Form B)
Gewinde d4 (Form B)
Form


Kennziffer


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,72 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,22 €
brutto 38,94 €
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84831050
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
  • 44 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 45 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 784-23-M5-B-1-ELSGN 784-23-M5-B-2-ELSGN 784-23-M4-A-1-ELSGN 784-23-M4-A-2-ELSGN 784-23-M5-A-1-ELSGN 784-23-M5-A-2-ELSGN 784-23-M6-B-1-ELSGN 784-23-M6-B-2-ELSGN 784-23-1/4-A-1-ELSGN 784-23-1/4-A-2-ELSGN 784-23-1/4-B-1-ELSGN 784-23-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M6-B-1-ELSGN 784-31-M6-B-2-ELSGN 784-31-M5-A-1-ELSGN 784-31-M5-A-2-ELSGN 784-31-M6-A-1-ELSGN 784-31-M6-A-2-ELSGN 784-31-1/4-A-1-ELSGN 784-31-1/4-A-2-ELSGN 784-31-1/4-B-1-ELSGN 784-31-1/4-B-2-ELSGN 784-31-M8-B-1-ELSGN 784-31-M8-B-2-ELSGN 784-39-M6-B-1-ELSGN 784-39-M6-B-2-ELSGN 784-39-M5-A-1-ELSGN 784-39-M5-A-2-ELSGN 784-39-M6-A-1-ELSGN 784-39-M6-A-2-ELSGN 784-39-M8-B-1-ELSGN 784-39-M8-B-2-ELSGN 784-39-M8-A-1-ELSGN 784-39-M8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-A-1-ELSGN 784-39-3/8-A-2-ELSGN 784-39-3/8-B-1-ELSGN 784-39-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M8-B-1-ELSGN 784-49-M8-B-2-ELSGN 784-49-M8-A-1-ELSGN 784-49-M8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-A-1-ELSGN 784-49-3/8-A-2-ELSGN 784-49-3/8-B-1-ELSGN 784-49-3/8-B-2-ELSGN 784-49-M10-B-1-ELSGN 784-49-M10-B-2-ELSGN 784-49-M10-A-1-ELSGN 784-49-M10-A-2-ELS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern