Bouchons d'huile à échappement, avec filtre/Bouchons d'huile à échappement avec valve

Les bouchons d'huile à échappement avec filtre et les bouchons d'huile à échappement avec valve sont utilisés pour égaliser le volume ou la pression entre l'intérieur d'un logement ou d'un conteneur et l'environnement.

En option, des filtres et des membranes supplémentaires empêchent certains fluides ou particules de traverser la barrière.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Filetage (de - à) Filetage
Température de fonctionnement (de - à) Température de fonctionnement
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique