GN 5861 Anneaux de levage articulés Acier, à souder

Anneaux de levage articulés GN 5861: Acier, à souder

Description du produit

Munis d'un roulement à billes leur permettant de pivoter, les anneaux de levage articulés GN 5861 sont utilisés avec des dispositifs de levage et d'arrimage indépendants. Soudés sur les dispositifs porteurs ou directement sur la charge, ils absorbent les charges dans toutes les directions. Leur grand anneau facilite la fixation.

La capacité de charge nominale est indiquée sur l'anneau. Les anneaux de levage GN 5861 sont conformes à la directive 2006/42/CE relative aux machines et aux règles GS-HM-36 de la DGUV.

Spécifications

Anneau à œil
Acier 1.6541

  • Forgé
  • Trempé haute résistance
  • Entièrement testé contre les fissures électromagnétiques
    conformément à la norme EN 1677-1
  • Tube en fini poudré

Boîtier de palier
Acier 1.6541

  • Forgé
  • Trempé haute résistance
  • Entièrement testé contre les fissures électromagnétiques
    conformément à la norme EN 1677-1
  • Zingué par galvanisation

Bride à souder
Acier 1.6541

  • Trempé haute résistance
  • Entièrement testé contre les fissures électromagnétiques
    conformément à la norme EN 1677-1

RoHS

Masquer schéma technique
GN 5861 Anneaux de levage articulés, acier, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAvec anneau ovale
Afficher/Masquer colonnes
dh1h2h3 ≈h4 ≈k1k2k3k4 ≈Capacité de charge nominale
en t (WLL, SF 4:1)
40114105564995335700,63
461261155362115735701,5
6114813556,578,5136640802,5
7818817274981677451014
95242223103,5119,51998601375
10026624210713524113651458

Configuration et prix

d
Type

d
Type

Capacité de charge

00e21e16-84ad-4f3c-be63-816ddc371766
Afficher/Masquer colonnes
dLevage
F1
max. en t

F2
max. en t
Arrimage
Capacité maximale d'arrimage
en daN (LC, SF 2:1)
400,630,631260
461,51,53000
612,52,55000
78448000
956,7510000
10010816000

Les anneaux de levage conviennent aussi bien aux opérations de levage qu’aux opérations d’arrimage. Il est possible de passer librement d’un type d’utilisation à l’autre, à condition que la charge maximale admissible (WLL) ne soit pas dépassée lors de l’arrimage. Si les anneaux de levage sont exclusivement utilisés comme points d’arrimage, ils peuvent être soumis à des charges supérieures à la capacité de charge admissible, jusqu’à la capacité d’arrimage (LC) maximale.

Les valeurs de charge spécifiées sont valables pour une plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +200 °C.

Instructions de soudage

51d22e6b-9f01-4316-bdcf-331074a626a8
Afficher/Masquer colonnes
Diamètre dTaille du cordon de soudure
40a4
46a5
61HY 3 + a5
78HY 3 + a6
95HY 3 + a8
100HY 3 + a10

Les opérations de soudage doivent impérativement être effectuées par un soudeur qualifié, conformément à la norme ISO 9606-1.

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
119,56 €
plus TVA 22,72 €
brute 142,28 €
Poids: 0,350 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
  • 6 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 7 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 5861-40-RGN 5861-46-RGN 5861-61-RGN 5861-78-RGN 5861-95-RGN 5861-100-R

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique