GN 603.13 Manettes indexables Plastique, goujon fileté, inox, avec bouton de déverrouillage et protection contre la perte

Manettes indexables GN 603.13: Plastique, goujon fileté, inox, avec bouton de déverrouillage et protection contre la perte
Original design ERX-SST-p-RC / -LP
Type: P - avec chaînette en plastique
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Les manettes indexables GN 603.13 présentent le même design haut de gamme et la même facilité d'utilisation que tous les produits de la gamme Ergostyle®.

Comme toutes les manettes indexables, elles sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert est relié à la poignée par des dentelures et peut être facilement libéré.

Le bouton de déverrouillage assure un déblocage aisé. Son utilisation est limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier n'est pas nécessaire pour l'installation.

L'anneau de retenue intégré permet de sécuriser les manettes indexables GN 603.13 à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue afin d'éviter leur perte. Type P livré avec anneau de retenue et chaînette.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Gris foncé, finition mate, similaire à RAL 7021

Bouton de déverrouillage
Plastique, polyamide (PA)
Gris foncé, RAL 7021 finition brillante


Insert
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir
  • Goujon fileté
    Inox AISI 303N

Anneau de retenue / chaînette
Plastique, polyacétal (POM), noir


Anneau sur le type P
Inox AISI 301, noirci chimiquement


Température d'utilisation : 0 à +60 °C


RoHS

Accessoire

GN 111.3 Anneaux (Inox)
GN 111 Chaînettes (Laiton)
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue (Inox)
GN 111.8 Câbles de retenue (Inox (qualité de classe 4))
GN 111.4 Câbles ressort (Plastique)

Masquer schéma technique
GN 603.13 Manette indexable, plastique, goujon fileté, inox, avec bouton de déverrouillage et protection contre la perte schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAvec anneau de retenue
Pavec chaînette en plastique
Afficher/Masquer colonnes
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Course
r
44M 6102030121629,5632,53,521
63M 8203040151937,5843422,5
78M 103040501924,5471254424

Configuration et prix

Longueur l1
Filetage d1
Longueur l2
Matériau

Type


Caractéristiques

Longueur l1
Filetage d1
Longueur l2
Matériau

Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,08 €
plus TVA 1,54 €
brute 9,62 €
ELESA Code: 236071-C1
Description: ERX.44-SST-p-M6x10-C1-RC
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 17 pièces livrables en 3-7 jours
  • 34 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 35 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 603.13-44-M6-10-N-RGN 603.13-44-M6-10-N-PGN 603.13-44-M6-20-N-RGN 603.13-44-M6-20-N-PGN 603.13-44-M6-30-N-RGN 603.13-44-M6-30-N-PGN 603.13-63-M8-20-N-RGN 603.13-63-M8-20-N-PGN 603.13-63-M8-30-N-RGN 603.13-63-M8-30-N-PGN 603.13-63-M8-40-N-RGN 603.13-63-M8-40-N-PGN 603.13-78-M10-30-N-RGN 603.13-78-M10-30-N-PGN 603.13-78-M10-40-N-RGN 603.13-78-M10-40-N-PGN 603.13-78-M10-50-N-RGN 603.13-78-M10-50-N-P

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique