GN 603.13 Maniglie a ripresa Plastica, perno filettato, acciaio INOX, con pulsante di sblocco, con sistema di ritegno

Maniglie a ripresa GN 603.13: Plastica, perno filettato, acciaio INOX, con pulsante di sblocco, con sistema di ritegno
Original design ERX-SST-p-RC / -LP
Tipo: P - Con catenella a sfere in plastica
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ripresa GN 603.13 hanno lo stesso apprezzato design e la praticità s’uso che contraddistingue tutti i prodotti della famiglia Ergostyle®.

Come ogni maniglia a ripresa, sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto è collegato all'impugnatura tramite dentature ed è facile da disimpegnare.

Il pulsante di sblocco garantisce uno sgancio facile. Il suo impiego è limitato alle applicazioni che non richiedono di smontare la leva per l'installazione.

L’anello di ritegno applicato consente di fissarle con una catenella a sfere o un cavetto di ritegno per impedirne la perdita. Il tipo P è dotato di anello di ritegno e catenella a sfere.

Specifiche

Impugnatura
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Pulsante di sblocco
Plastica, poliammide (PA)
Colore grigio-nero RAL 7021, finitura lucida


Inserto
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero
  • Perno filettato
    Acciaio INOX AISI 303N

Anello di ritegno / catenella a sfere
Plastica, poliacetale (POM), colore nero


Anello sul tipo P
Acciaio INOX AISI 301, brunito chimicamente


Temperatura di esercizio da -0 °C a +60 °C


RoHS

Accessorio

GN 111.3 Anelli (Acciaio INOX)
GN 111 Catenelle a sfere (Ottone)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX)
GN 111.8 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX, classe di qualità 4)
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale (Plastica)

Nascondi disegno tecnico
GN 603.13 Maniglie a ripresa, plastica, perno filettato, acciaio INOX, con pulsante di sblocco, con sistema di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RCon anello di ritegno
PCon catenella a sfere in plastica
Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Corsa
r
44M 6102030121629,5632,53,521
63M 8203040151937,5843422,5
78M 103040501924,5471254424

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Filettatura d1
Lunghezza l2
Materiale

Tipo


Specifiche

Lunghezza l1
Filettatura d1
Lunghezza l2
Materiale

Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,08 €
più IVA 1,54 €
lordo 9,62 €
ELESA Code: 236071-C1
Descrizione: ERX.44-SST-p-M6x10-C1-RC
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 17 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 34 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 35 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 603.13-44-M6-10-N-RGN 603.13-44-M6-10-N-PGN 603.13-44-M6-20-N-RGN 603.13-44-M6-20-N-PGN 603.13-44-M6-30-N-RGN 603.13-44-M6-30-N-PGN 603.13-63-M8-20-N-RGN 603.13-63-M8-20-N-PGN 603.13-63-M8-30-N-RGN 603.13-63-M8-30-N-PGN 603.13-63-M8-40-N-RGN 603.13-63-M8-40-N-PGN 603.13-78-M10-30-N-RGN 603.13-78-M10-30-N-PGN 603.13-78-M10-40-N-RGN 603.13-78-M10-40-N-PGN 603.13-78-M10-50-N-RGN 603.13-78-M10-50-N-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico