Kiinnittäminen ja vapauttaminen paineella

20.10.2026

Nopea, kompakti, pitkäikäiseksi suunniteltu ja helppo säätää: Ganterin uudet pneumaattiset lukitsimet tarjoavat joustavuutta ja älykkäitä ominaisuuksia osittain ja täysin automatisoitujen prosessien nopeuttamiseksi.

Kaksi uutta paineilmatoimista lukitsinta on nyt liitetty Ganterin tuoteryhmään ”Kiristäminen kiinnityselementeillä”. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki tuotteet, joita saatat tarvita paikalleen asettamiseen, lukitsemiseen, kohdistamiseen - ja luonnollisesti - kiinnittämiseen. Täysin automatisoituun toimintaan on tarjolla uusi GN 8620 lukitsin, sekä GN 8621 lukitsin, jossa on lisävipu manuaaliseen käyttöön, minkä ansiosta se sopii myös osittain automatisoituihin prosesseihin. Muuten molemmat versiot ovat käytännössä identtiset: Ulkoisesti niissä on tyypilliset kiinnitys- ja liitäntäpisteet, kun taas sisäisesti molemmissa on paineilmasylinteri kompaktilla elliptisellä sylinterin poikkileikkauksella, joka toimii 2 ja 8 baarin välisillä paineilla. 

Hyvät pitokapasiteetit on taattu lukitsinvipuperiaatteella. Sylinterin pääteasennossa kiinnitysvarsi on kuolonkohdassa, jossa se pysyy, kunnes sylinteriä tai lukitusvipua käytetään. Myös silloin, kun järjestelmässä on painehäviö, osat pysyvät tiukasti kiinnitettyinä paikoillaan. Tämä tila voidaan vapauttaa manuaalisesti vapautuspainikkeella, jolloin männän varsi liikkuu takaisin kuolonkohdan ohi. Kinemaattinen periaate mahdollistaa sujuvan kiinnitysvarren liikkeen, lyhentäen syklin kestoa ja taaten kevyen ja vaimennetun liikkeen kohti molempien kiinnitysvarsien päätepisteitä riippumatta siitä, onko käyttö mekaanista vai pneumaattista. Avauskulma voi vaihdella loputtomasti 0 ja 135 asteen välillä. Tämän yksittäisen säädön tekeminen on helppoa kuusiokantaista säätöruuvia kääntämällä. Anturipohjainen pääteasemien havainnointi poistaa mekaanisten uudelleen säätöjen tarpeen - toinen suuri etu lukitsimien mukauttamisessa vaihtuviin vaatimuksiin. Kiinnitysvarret on asennettu neliömäisiin akselin päätyihin ja ne voidaan kiinnittää mihin tahansa neljästä asennosta, 90º etäisyydellä.

Mallissa GN 8621 on lisälukitusvipu, joka käyttää kiinnitysvarren mekanismia silloin, kun pneumaattinen järjestelmä on poistettu käytöstä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen osittain automatisoiduissa prosesseissa. Tässä tapauksessa kiinnittämistä hallinnoidaan yleensä manuaalisesti, kun taas avaaminen tapahtuu pneumaattisesti. Tämän ansiosta on mahdollista suorittaa vaiheittainen suurten mekanismien lukitseminen tai prosessien suorittaminen, jotka lopuksi toimivat täysin automaattisesti - tässä tapauksessa lukitusvipu voidaan myös poistaa tarpeen vaatiessa.

Sekä GN 8620 että GN 8621 -mallien alumiinikotelo kattaa täysin koko käyttöiän kestävän voitelumekanismin ja suojaa sitä lialta. Ganter tarjoaa kolme kokoa molempiin malleihin, joiden kiinnitysvoimat vaihtelevat 530 - 2.700 N välillä, ja pitokapasiteetit 800 ja 10.410 N välillä. Paineilmakytkennät on sijoitettu sopivasti eteen ja taakse, ja anturitappia ja kaapelia voidaan kääntää 90 astetta tilan säästämiseksi. Koska lukitsimissa on määritellyt reikämallit ja ne voidaan kohdentaa pitkittäisreikien tai rinnakkaisavainten avulla, olemassa olevia telineitä ja kiinnittimiä on helppo täydentää uusilla lukitsimilla. Anturilla on suojausluokitus IP68; suuremmat suojausluokitukset tai räjähdyssuojaus voidaan lisätä tapauskohtaisesti.

Takaisin

Ganterin lehdistötiedote

Etsitkö lehdistötiedotteita uusista tuotteista tai tuotevalikoimamme lisäyksistä ja laajennuksista? Siirry lehdistötiedotteisiin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa