GN 422 U-kahvat Sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla / ilmaisinvalolla, kaksitoiminen elementti

U-kahvat GN 422: Sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla / ilmaisinvalolla, kaksitoiminen elementti
Toiminnallinen elementti 1: LK - Ilmaisinvalo LED, punainen / vihreä (kaksivärinen) (Ilman kytkentätoimintoa)
Toiminnallinen elementti 2: RK - Salpauspainike LED-valolla punainen / vihreä (kaksivärinen)
Kytkentätyyppi: K5 - Kaapeli suljettu pää, 5 m
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

U-kahvat GN 422 kansien ja ovien avaamiseen. Kahvaan integroidut painikkeet voivat lähettää sähköisen ohjaussignaalin, ja LED-valot voivat osoittaa esimerkiksi koneen tilan.

Kahva on saatavana yksi- tai kaksitoimisilla elementeillä LED-valo syttyy punaisena tai vihreänä riippuen liitäntöjen napaisuudesta.

Täydentävät U-kahvat ilman kytkentätoimintoa ovat saatavissa numerolla GN 422.1.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu
muovipinnoitettu

  • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Painike / Ilmaisinvalon kotelo
Ruostumaton teräs AISI 304


Kaapeli (ulkokuori)
Polyuretaani (PUR)
musta


Valo-ohjain
Muovi
kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)


RoHS

Lisävaruste

GN 330 Kaapelit, joissa liitin (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Piilota tekninen piirros
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla / ilmaisinvalolla, kaksitoiminen elementti luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Toiminnallinen elementti 1

LKIlmaisinvalo LED, punainen / vihreä (kaksivärinen) (Ilman kytkentätoimintoa)
RKSalpauspainike LED-valolla punainen / vihreä (kaksivärinen)
ROSalpauspainike ilman LED-valoa
TKPainike ilman LED-valoa, punainen / vihreä (kaksivärinen)
TOPainike ilman LED-valoa

Toiminnallinen elementti 2

LKIlmaisinvalo LED, punainen / vihreä (kaksivärinen) (Ilman kytkentätoimintoa)
RKSalpauspainike LED-valolla punainen / vihreä (kaksivärinen)
ROSalpauspainike ilman LED-valoa
TKPainike ilman LED-valoa, punainen / vihreä (kaksivärinen)
TOPainike ilman LED-valoa

Kytkentätyyppi

K2Kaapeli avoin pää, 2 m
K5Kaapeli suljettu pää, 5 m
S025Kaapeli pistokkeella, 0,25 m
Näytä / piilota sarakkeet
badhl1l2l3t
3310,2M 644117181,5105,512

Koonti ja hinta

Pituus b
Toiminnallinen elementti 1





Toiminnallinen elementti 2





Kytkentätyyppi



Pinta
hopea
musta
Eritelmät

Pituus b
Toiminnallinen elementti 1





Toiminnallinen elementti 2





Kytkentätyyppi



Pinta
hopea
musta

Sähkö- ja mekaaniset ominaisuudet

Painike
Koskettimet
Koskettimen materiaali
Kytkentäjännitteet

Kytkentävirta
mekaaninen käyttöikä
sähkökäyttöikä


Vaihtokosketin, pikakosketin
hopeaseos
maks. 125 V (pistoke)
maks. 240 V (kaapeli)
maks. 3 A
106 kytkentäsyklit
50 000 kytkentäsykliä (täydellä kuormalla)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f

Ilmaisinvalo LED /
LED-rengasvalo
Käyttöjännite /
käyttövirta
kaksivärinen (punainen / vihreä)



24 V DC ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Käyttöluokka
(painike)

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A

IEC 60947-5-1:n mukaan

AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A
AC: 240 V AC / 3 A

UL 508:n mukaan

Kytkentätyyppi
Kaapeli avoimella päällä
(K2 / K5)


PUR-kaapeli avoimilla monisäikeisillä johtimilla (2 m tai 5 m)

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Hyväksynnät,
vaatimustenvastaisuusvakuutukset

CE-merkintä

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Asennusreiät

Reikien tulee olla puhtaita porauspurseista kaapelin vahingoittumisen välttämiseksi.

3e3db03e-49f9-453d-8500-21a5c996b2c8

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
137,69
plus ALV 26,16 €
brutto 163,85 €
sis. materiaaliveloituksen: 1,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,790 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85365007
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 33 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 34 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 422-33-LK-LK-K2-SWGN 422-33-LK-LK-K2-SRGN 422-33-LK-LK-K5-SWGN 422-33-LK-LK-K5-SRGN 422-33-LK-LK-S025-SWGN 422-33-LK-LK-S025-SRGN 422-33-RK-LK-K2-SWGN 422-33-RK-LK-K2-SRGN 422-33-RK-LK-K5-SWGN 422-33-RK-LK-K5-SRGN 422-33-RK-LK-S025-SWGN 422-33-RK-LK-S025-SRGN 422-33-RO-LK-K2-SWGN 422-33-RO-LK-K2-SRGN 422-33-RO-LK-K5-SWGN 422-33-RO-LK-K5-SRGN 422-33-RO-LK-S025-SWGN 422-33-RO-LK-S025-SRGN 422-33-TK-LK-K2-SWGN 422-33-TK-LK-K2-SRGN 422-33-TK-LK-K5-SWGN 422-33-TK-LK-K5-SRGN 422-33-TK-LK-S025-SWGN 422-33-TK-LK-S025-SRGN 422-33-TO-LK-K2-SWGN 422-33-TO-LK-K2-SRGN 422-33-TO-LK-K5-SWGN 422-33-TO-LK-K5-SRGN 422-33-TO-LK-S025-SWGN 422-33-TO-LK-S025-SRGN 422-33-LK-RK-K2-SWGN 422-33-LK-RK-K2-SRGN 422-33-LK-RK-K5-SWGN 422-33-LK-RK-K5-SRGN 422-33-LK-RK-S025-SWGN 422-33-LK-RK-S025-SRGN 422-33-RK-RK-K2-SWGN 422-33-RK-RK-K2-SRGN 422-33-RK-RK-K5-SWGN 422-33-RK-RK-K5-SRGN 422-33-RK-RK-S025-SWGN 422-33-RK-RK-S025-SRGN 422-33-RO-RK-K2-SWGN 422-33-RO-RK-K2-SRGN 422-33-RO-RK-K5-SWGN 422-33-RO-RK-K5-SRGN 422-33-RO-RK-S025-SWGN 422-33-RO-RK-S025-SRGN 422-33-TK-RK-K2-SWGN 422-33-TK-RK-K2-SRGN 422-33-TK-RK-K5-SWGN 422-33-TK-RK-K5-SRGN 422-33-TK-RK-S025-SWGN 422-33-TK-RK-S025-SRGN 422-33-TO-RK-K2-SWGN 422-33-TO-RK-K2-SRGN 422-33-TO-RK-K5-SWGN 422-33-TO-RK-K5-SRGN 422-33-TO-RK-S025-SWGN 422-33-TO-RK-S025-SRGN 422-33-LK-RO-K2-SWGN 422-33-LK-RO-K2-SRGN 422-33-LK-RO-K5-SWGN 422-33-LK-RO-K5-SRGN 422-33-LK-RO-S025-SWGN 422-33-LK-RO-S025-SRGN 422-33-RK-RO-K2-SWGN 422-33-RK-RO-K2-SRGN 422-33-RK-RO-K5-SWGN 422-33-RK-RO-K5-SRGN 422-33-RK-RO-S025-SWGN 422-33-RK-RO-S025-SRGN 422-33-RO-RO-K2-SWGN 422-33-RO-RO-K2-SRGN 422-33-RO-RO-K5-SWGN 422-33-RO-RO-K5-SRGN 422-33-RO-RO-S025-SWGN 422-33-RO-RO-S025-SRGN 422-33-TK-RO-K2-SWGN 422-33-TK-RO-K2-SRGN 422-33-TK-RO-K5-SWGN 422-33-TK-RO-K5-SRGN 422-33-TK-RO-S025-SWGN 422-33-TK-RO-S025-SRGN 422-33-TO-RO-K2-SWGN 422-33-TO-RO-K2-SRGN 422-33-TO-RO-K5-SWGN 422-33-TO-RO-K5-SRGN 422-33-TO-RO-S025-SWGN 422-33-TO-RO-S025-SRGN 422-33-LK-TK-K2-SWGN 422-33-LK-TK-K2-SRGN 422-33-LK-TK-K5-SWGN 422-33-LK-TK-K5-SRGN 422-33-LK-TK-S025-SWGN 422-33-LK-TK-S025-SRGN 422-33-RK-TK-K2-SWGN 422-33-RK-TK-K2-SRGN 422-33-RK-TK-K5-SWGN 422-33-RK-TK-K5-SRGN 422-33-RK-TK-S025-SWGN 422-33-RK-TK-S025-SRGN 422-33-RO-TK-K2-SWGN 422-33-RO-TK-K2-SRGN 422-33-RO-TK-K5-SWGN 422-33-RO-TK-K5-SRGN 422-33-RO-TK-S025-SWGN 422-33-RO-TK-S025-SRGN 422-33-TK-TK-K2-SWGN 422-33-TK-TK-K2-SRGN 422-33-TK-TK-K5-SWGN 422-33-TK-TK-K5-SRGN 422-33-TK-TK-S025-SWGN 422-33-TK-TK-S025-SRGN 422-33-TO-TK-K2-SWGN 422-33-TO-TK-K2-SRGN 422-33-TO-TK-K5-SWGN 422-33-TO-TK-K5-SRGN 422-33-TO-TK-S025-SWGN 422-33-TO-TK-S025-SRGN 422-33-LK-TO-K2-SWGN 422-33-LK-TO-K2-SRGN 422-33-LK-TO-K5-SWGN 422-33-LK-TO-K5-SRGN 422-33-LK-TO-S025-SWGN 422-33-LK-TO-S025-SRGN 422-33-RK-TO-K2-SWGN 422-33-RK-TO-K2-SRGN 422-33-RK-TO-K5-SWGN 422-33-RK-TO-K5-SRGN 422-33-RK-TO-S025-SWGN 422-33-RK-TO-S025-SRGN 422-33-RO-TO-K2-SWGN 422-33-RO-TO-K2-SRGN 422-33-RO-TO-K5-SWGN 422-33-RO-TO-K5-SRGN 422-33-RO-TO-S025-SWGN 422-33-RO-TO-S025-SRGN 422-33-TK-TO-K2-SWGN 422-33-TK-TO-K2-SRGN 422-33-TK-TO-K5-SWGN 422-33-TK-TO-K5-SRGN 422-33-TK-TO-S025-SWGN 422-33-TK-TO-S025-SRGN 422-33-TO-TO-K2-SWGN 422-33-TO-TO-K2-SRGN 422-33-TO-TO-K5-SWGN 422-33-TO-TO-K5-SRGN 422-33-TO-TO-S025-SWGN 422-33-TO-TO-S025-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa