GN 868 Pidikkeet kiinnitysleuoille Teräs

Pidikkeet kiinnitysleuoille GN 868: Teräs
Tyyppi: R - Leukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysleukojen pidikkeet GN 868 sopivat käytettäviksi lukitsimien GN 864 / GN 865 / GN 866 kiinnitysvarsissa.

Kiinnitysleukojen pidikkeet asetetaan kiinnitysvarsille yhtä tarkasti kuin GN 872 -kiinnitysleuat itse pidikkeisiin.

P-tyyppiä käytettäessä lukitsimia voi käyttää enintään 6 baarissa.

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Pidikkeet kiinnitysleuoille
Teräs C45
kemiallisesti nikkelöityNC


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
teräs, mustattu


Keskitysholkit GN 870
teräs, mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 868 Pidikkeet kiinnitysleuoille, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RLeukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen
PLeukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa
Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
b -0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2l1l2l3l4l5l6m1m2m3
2010M 69M 5710103730541318,519,51214,517
3212M 811M 6912145340761723,529,51820,923
4016M 1013M 81114166350932028342223,530
5018M 1013M 1013161873601132028342728,540

Koonti ja hinta

Leveys b
Tyyppi


Pinta
Leveys b
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
36,62 €
plus ALV 6,96 €
brutto 43,58 €
Paino: 0,033 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 6 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 7 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 868-10-R-NCGN 868-10-P-NCGN 868-12-R-NCGN 868-12-P-NCGN 868-16-R-NCGN 868-16-P-NCGN 868-18-R-NCGN 868-18-P-NC

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa