GN 868 Supporti per blocchetti di fissaggio Acciaio

Supporti per blocchetti di fissaggio  GN 868: Acciaio
Tipo: R - Blocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio
Finitura: NC - Nichelato

Descrizione del prodotto

I supporti per blocchetti di serraggio GN 868 sono adatti ai bracci di bloccaggio degli attrezzi di bloccaggio GN 864 / GN 865 / GN 866.

I supporti per blocchetti di fissaggio sono posizionati sul braccio di bloccaggio con la stessa precisione dei blocchetti di fissaggio GN 872 sui supporti stessi.

Quando si utilizza il tipo P, gli attrezzi di bloccaggio possono essere azionati con una pressione massima di 6 bar.

Le viti a testa cilindrica e le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Supporti per blocchetti di fissaggio
Acciaio C 45
NichelatoNC


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio, brunito


Bussole di centraggio GN 870
Acciaio, brunito


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 868 Supporti per blocchetti di fissaggio, Acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RBlocchetti di fissaggio perpendicolari rispetto al braccio di bloccaggio
PBlocchetti di fissaggio paralleli rispetto al braccio di bloccaggio
Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
Misura
b -0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2l1l2l3l4l5l6m1m2m3
2010M 69M 5710103730541318,519,51214,517
3212M 811M 6912145340761723,529,51820,923
4016M 1013M 81114166350932028342223,530
5018M 1013M 1013161873601132028342728,540

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Tipo


Finitura
Larghezza b
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,62 €
più IVA 6,96 €
lordo 43,58 €
Peso: 0,033 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 6 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 7 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 868-10-R-NCGN 868-10-P-NCGN 868-12-R-NCGN 868-12-P-NCGN 868-16-R-NCGN 868-16-P-NCGN 868-18-R-NCGN 868-18-P-NC

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico