GN 818 Indeksitapit Ruostumaton teräs, lepoasennolla

Indeksitapit GN 818: Ruostumaton teräs, lepoasennolla
Tyyppi: CN - ruostumattomalla teräsnupilla, ilman lukitusmutteria
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 818 -indeksitapit erottuvat joukosta materiaaliensa ansiosta, sillä ne kestävät erityisen syövyttäviä ympäristöjä.

Lepoasennolla varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräsA4 AISI 316


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 316
kemiallisesti nikkelöity


Nuppi

  • Muovi, Polyamidi (PA)
    varten tyyppi C / CK
    musta, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 316 varten tyyppi CN / CKN
  • ei irrotettava

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 316 Ti


Kuusiomutteri ISO 8675
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 818 Indeksitapit, ruostumaton teräs, lepoasennolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Cmuovinupilla, ilman lukitusmutteria
CKmuovinupilla, lukitusmutterilla
CNruostumattomalla teräsnupilla, ilman lukitusmutteria
CKNruostumattomalla teräsnupilla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain H7
l1d2d3d4k1k2l2l3l4l5avainväli A/FJousikuorma N ≈
Alussa

Lopussa
44M 8 x 1161614203516541103,511
46M 8 x 116161422351654310311
55M 10 x 119181624401864812312
58M 10 x 119181627401865112314
66M 12 x 1,5232220294822657144,516
69M 12 x 1,523222032482266014420
88M 16 x 1,528272435582686917623
812M 16 x 1,528272439582687317726
1012M 16 x 1,5282724415826875177,532
1215M 20 x 1,5333228,546,571,5331089,522932

Koonti ja hinta

d1
l1
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät

d1
l1
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
26,68 €
plus ALV 5,07 €
brutto 31,75 €
Paino: 0,021 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
  • 36 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 37 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 818-4-4-C-A4GN 818-4-4-CK-A4GN 818-4-4-CN-A4GN 818-4-4-CKN-A4GN 818-4-6-C-A4GN 818-4-6-CK-A4GN 818-4-6-CN-A4GN 818-4-6-CKN-A4GN 818-5-5-C-A4GN 818-5-5-CK-A4GN 818-5-5-CN-A4GN 818-5-5-CKN-A4GN 818-5-8-C-A4GN 818-5-8-CK-A4GN 818-5-8-CN-A4GN 818-5-8-CKN-A4GN 818-6-6-C-A4GN 818-6-6-CK-A4GN 818-6-6-CN-A4GN 818-6-6-CKN-A4GN 818-6-9-C-A4GN 818-6-9-CK-A4GN 818-6-9-CN-A4GN 818-6-9-CKN-A4GN 818-8-8-C-A4GN 818-8-8-CK-A4GN 818-8-8-CN-A4GN 818-8-8-CKN-A4GN 818-8-12-C-A4GN 818-8-12-CK-A4GN 818-8-12-CN-A4GN 818-8-12-CKN-A4GN 818-10-12-C-A4GN 818-10-12-CK-A4GN 818-10-12-CN-A4GN 818-10-12-CKN-A4GN 818-12-15-C-A4GN 818-12-15-CK-A4GN 818-12-15-CN-A4GN 818-12-15-CKN-A4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa