GN 817.9 Indeksitapit Sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, irrotettavat, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 817.9: Sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, irrotettavat, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Tuotteen kuvaus

Indeksitapit GN 817.9 on suunniteltu siten, että myös niiden erityisversioita voidaan valmistaa edullisesti pienemmissä erissä.

Indeksitapit voidaan tarvittaessa koneistaa tai käyttäjä voi valmistaa ne yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Ne on koottu uppokantaruuveilla ja näin ollen ne voidaan koota ja purkaa useita kertoja. Kaikki osat toimitetaan irrallisina sarjoina.

Indeksitappeja tyyppiä C käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu

  • muovipinnoitettu
  • musta, teksturoitu viimeistely

Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


Uppokantaruuvi DIN 7991
Ruostumaton teräs AISI 304


Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

GN 412.2 Kohdistusholkit (Teräs)
GN 412.3 Kohdistusholkit

Piilota tekninen piirros
GN 817.9 Indeksitapit, sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, irrotettavat, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain +0,10/+0,03
l1l2
maks.
Isku
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tJousi kuorma N≈
alussa

lopussa
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,09 €
plus ALV 2,11 €
brutto 13,20 €
Paino: 0,046 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 175 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 176 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.9-7-6-BGN 817.9-7-6-CGN 817.9-7-9-BGN 817.9-7-9-CGN 817.9-8-8-BGN 817.9-8-8-CGN 817.9-8-12-BGN 817.9-8-12-CGN 817.9-10-12-BGN 817.9-10-12-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa