GN 817.4 Indeksitapit Teräs, T-kahvalla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 817.4: Teräs, T-kahvalla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: BK - ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Indeksitapit GN 817.4 ovat samanlaisia kuin GN 817, mutta niissä on T-kahva pyöreän nupin sijasta.

Kahvan muoto auttaa tyypin C indeksointiasennon visuaalisessa havainnoinnissa ja siitä on hyötyä, kun tarvitaan suurempia lukitusvoimia.

Tyypin C indeksitappeja lepoasennolla käytetään sellaisissa tarkoituksissa, joissa tappi ei saa olla jatkuvasti ulostyöntyneenä. Tätä varten tappi vedetään sisään ja sitten nuppia käännetään 90º. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Teräs
mustattu


Jousitappi
Teräs

  • mustattu
  • karkaistu kärki

T-kahva
Muovi, polyamidi (PA)

  • ei irrotettava
  • musta, matta

Painejousi
Ruostumaton teräs AISI 302


Kuusiomutteri ISO 8675
Teräs, mustattu


RoHS

Lisävaruste

GN 412.2 Kohdistusholkit
GN 412.3 Kohdistusholkit
GN 609.5 Väliholkit (ketjun pituuden rajoittamiseksi)

Piilota tekninen piirros
GN 817.4 Indeksitapit, teräs, T-kahvalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain H7
l1d2kl2l3l4l5avainväli A/FJousikuorma N≈
alussa

lopussa
66M 12 x 1,5204822654146,519
69M 12 x 1,520482265414625
88M 16 x 1,5255926859178,526
812M 16 x 1,5255926859178,528
1012M 16 x 1,5255926859179,538
1215M 20 x 1,525683310592211,540

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi




Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,36 €
plus ALV 1,40 €
brutto 8,76 €
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 234 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 235 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.4-6-6-BGN 817.4-6-6-BKGN 817.4-6-6-CGN 817.4-6-6-CKGN 817.4-6-9-BGN 817.4-6-9-BKGN 817.4-6-9-CGN 817.4-6-9-CKGN 817.4-8-8-BGN 817.4-8-8-BKGN 817.4-8-8-CGN 817.4-8-8-CKGN 817.4-8-12-BGN 817.4-8-12-BKGN 817.4-8-12-CGN 817.4-8-12-CKGN 817.4-10-12-BGN 817.4-10-12-BKGN 817.4-10-12-CGN 817.4-10-12-CKGN 817.4-12-15-BGN 817.4-12-15-BKGN 817.4-12-15-CGN 817.4-12-15-CK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa