GN 717 Indeksitapit Teräs, vetorenkaalla / silmukalla, ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 717: Teräs, vetorenkaalla / silmukalla, ilman lepoasentoa
Tyyppi: A - vetorenkaalla, ilman lukitusmutteria

Tuotteen kuvaus

GN 717 -indeksitapit ovat tyypillisesti pienikokoisia. Näitä indeksitappeja voi käyttää yleisesti, sillä niillä voidaan ehkäistä vastaavien indeksointireikien yhdensuuntaisuus- ja kohdistusvirheet.

Vetorenkaalla varustettu tyyppi A voidaan aktivoida sormella vetämällä vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Jos indeksitapit tulee asentaa paikkoihin, joissa niihin ei pääse käsiksi, voi käyttää tyyppiä D vetosilmukalla, joka voidaan aktivoida etätoimintona. Tämä on mahdollista esimerkiksi kiinnitysvaijerilla GN 111.2.

Asentamisen aikana taulukossa esitettyjä enimmäiskiristysmomentteja ei saa ylittää lukitusmutteria kiinnitettäessä.

Tekninen eritelmä

Ohjain
TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Nostorengas / silmukka
Ruostumaton teräs AISI 301


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuusiomutteri ISO 4035 / ISO 8675
Teräs, mustattu


RoHS

Lisävaruste

GN 412.3 Kohdistusholkit (suurennetulla kartiolla)
GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)

Piilota tekninen piirros
GN 717 Indeksitapit, teräs, vetorenkaalla / silmukalla, ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Avetorenkaalla, ilman lukitusmutteria
AKvetorenkaalla, lukitusmutterilla
Dvetosilmukalla, ilman lukitusmutteria
DKvetosilmukalla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,05
Ohjain +0,03/+0,08
d2d3d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7avainväli A/Fmaks. kiristysmomentti
Nm
Jousi kuorma N≈
alussa

lopussa
3M 61466,933,53,5124,51032,912,962312
3M 6 x 0,751466,933,53,5124,51032,912,963312
4M 61466,933,54124,51033,412,962312
4M 8 x 11469,240,44,516613,54215,588524
5M 8187,29,245516613,542,515,587524
5M 8 x 1187,29,245516613,542,515,587524
5M 10 x 1187,211,545516613,542,515,51022524
6M 10249,511,557,16207,51754,420,91015521
6M 12 x 1,5249,513,857,16207,516,554,420,91238521
8M 123011,813,871824920,566,925,91220622
8M 12 x 1,53011,813,871824920,566,925,91220622
8M 16 x 1,53011,819,671824920,566,925,91780622
10M 16 x 1,53011,819,674,81026922,570,925,91780427

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät



Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,04 €
plus ALV 0,58 €
brutto 3,62 €
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 379 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 380 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 717-3-M6-A-STGN 717-3-M6-AK-STGN 717-3-M6-D-STGN 717-3-M6-DK-STGN 717-3-M6x0,75-A-STGN 717-3-M6x0,75-AK-STGN 717-3-M6x0,75-D-STGN 717-3-M6x0,75-DK-STGN 717-4-M6-A-STGN 717-4-M6-AK-STGN 717-4-M6-D-STGN 717-4-M6-DK-STGN 717-4-M8x1-A-STGN 717-4-M8x1-AK-STGN 717-4-M8x1-D-STGN 717-4-M8x1-DK-STGN 717-5-M8-A-STGN 717-5-M8-AK-STGN 717-5-M8-D-STGN 717-5-M8-DK-STGN 717-5-M8x1-A-STGN 717-5-M8x1-AK-STGN 717-5-M8x1-D-STGN 717-5-M8x1-DK-STGN 717-5-M10x1-A-STGN 717-5-M10x1-AK-STGN 717-5-M10x1-D-STGN 717-5-M10x1-DK-STGN 717-6-M10-A-STGN 717-6-M10-AK-STGN 717-6-M10-D-STGN 717-6-M10-DK-STGN 717-6-M12x1,5-A-STGN 717-6-M12x1,5-AK-STGN 717-6-M12x1,5-D-STGN 717-6-M12x1,5-DK-STGN 717-8-M12-A-STGN 717-8-M12-AK-STGN 717-8-M12-D-STGN 717-8-M12-DK-STGN 717-8-M12x1,5-A-STGN 717-8-M12x1,5-AK-STGN 717-8-M12x1,5-D-STGN 717-8-M12x1,5-DK-STGN 717-8-M16x1,5-A-STGN 717-8-M16x1,5-AK-STGN 717-8-M16x1,5-D-STGN 717-8-M16x1,5-DK-STGN 717-10-M16x1,5-A-STGN 717-10-M16x1,5-AK-STGN 717-10-M16x1,5-D-STGN 717-10-M16x1,5-DK-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa