GN 148 Säätöjalat tärinänvaimennuselementillä

Säätöjalat GN 148: tärinänvaimennuselementillä
Tyyppi: A - kaksireikäisellä laipalla (d1 = 60 / 90 / 113)

Tuotteen kuvaus

GN 148 -säätöjalat on suunniteltu raskaiden koneiden ja laitteiden eristämiseen tärinältä.

Tällä toimenpiteellä on positiivinen vaikutus koneiden käyttöikään ja lisäksi ne vähentävät melusaastetta.

Säätöjalkojen rakenne on sellainen, että myös vaakasuuntaiset voimat absorboituvat.

Irrotettavalla lukolla varustettu malli (tyyppi 2) suojelee säätöjalkoja liiallisten kiristyskuormien aiheuttaman kulumisen tuhoisilta vaikutuksilta.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Tärinänvaimennuselementti
Luonnonkumi (NR)

  • vulkanoitu
  • Käyttölämpötila enintään 80 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    • pehmeä43
    • keskikova57
    • kova68

Pelti/ Kierresisäke
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

GN 148.2 Kumialustat

Piilota tekninen piirros
GN 148 Säätöjalat tärinänvaimennuselementillä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akaksireikäisellä laipalla (d1 = 60 / 90 / 113)
Bnelipulttisella laipalla (d1 = 113 / 126)

Tunnistenro.

1ilman irrotettavaa lukkoa
2irrotettavalla lukolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4
Tyyppi A
d5
Tyyppi B
h1h2b
Tyyppi A
l1
Tyyppi A
l2
Tyyppi B
m1
Tyyppi A
m2
Tyyppi B
60M 10789-30278128-110-
90M 1210613-393110170-140-
113M 1615012,512,5524150216168184132
126M 20177-13634--184-150

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Tunnistenro.


Kovuus



Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Tunnistenro.


Kovuus



Termit

63141269-0bdb-4cce-994c-52e33a010e71

F1 = staattinen kuorma pystysuunnassa (puristus)
F2 = staattinen kuorma vaakasuunnassa (sivutyöntö)
s1 =Puristus pystysuunnassa (jousen siirtymä) kuormitettuna F1
s2 = Puristus vaakasuunnassa (jousen siirtymä) kuormitettuna F2

Jäykkyys R: on kuorma, joka aiheuttaa vaimennuselementin puristumisen 1 mm:llä (joustojäykkyys)

Yhtälö jäykkyyden laskemiseksi: R = F/S

Taulukossa lueteltuja arvoja voi käyttää eristysasteen määrittämiseen häiriötaajuuden funktiona sivulla XYZ esitetyn lähestymistavan mukaisesti.

Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ei-sitovia ja ohjeellisia ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät yleensä muodosta laatutakuuta. Käyttäjän tulee itse määritellä tuotteen sopivuus määrättyihin käyttötarkoituksiin erikseen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Näytä / piilota sarakkeet
d1Hardness 
in Shore
max. static load F1 in NStiffness R1 in  N/mmmax. compression s1 in mmmax. static load F2 in NStiffness R2 in N/mmmax. compression s2 in mm
604311003403,223007703
605717505503,2340011303
606828009303400011303
904315004303,530007504
905728008003,5500013303,75
9068450012903,5700018703,75
11343350010003,5450012903,5
11357650018603,5750021403,5
113681000028603,51100031403,5
12643750021403,5900025703,5
126571250035703,51500042903,5
126681900053403,52250064303,5

Asennusesimerkki

37ecdede-bdd8-4553-96e8-3197ea4a6667

Ohje tärinänvaimentimien valitsemiseen

Tärinän vaimentamiseen käytettävän oikean standardiosan valitsemiseksi tulee ensin ymmärtää alla esitetyt termit:

Häiriötaajuus on koneen lähettämä taajuus, toisin sanoen iskujen määrä minuutissa hertseissä mitattuna, tai pääakselin pyörimisnopeus mitattuna kierroksina minuutissa.

Staattinen kuorma newtoneissa mitattuna on kuorma, joka kohdistuu ainoaan tärinää vaimentavaan elementtiin. Koneen kokonaispaino jaetaan tärinänvaimentimien lukumäärällä. Ihanteellisessa ratkaisussa kuhunkin elementtiin kohdistuu sama kuorma.

Eristysaste, ilmoitettuna prosentteina, mittaa häiriötaajuuden absorptiota, toisin sanoen vaimennusta.

Puristuminen tai jousen siirtymä on vaimennuselementin korkeuden enimmäismuutos millimetreissä.

Laskettu joustojäykkyys newtoneissa/millimetreissä on kuorma, joka aiheuttaa 1 mm:n korkeusmuutoksen.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esimerkki seuraavilla oletusarvoilla: Häiriötaajuus = 50 Hz; kuorma = 120 N; haluttu eristysaste = 90 %

Sopivan tärinänvaimennuselementin valitseminen alkaa vaadittavan puristuksen määrittelystä. Tämä voidaan ottaa kaavion y-akselilta pystysuoran viivan 50 Hz:n tason (x-akseli) ja
halutun 90 % eristysasteen luonteenomaisen kaaren leikkauspisteessä. Esimerkkiarvoista saadaan tuloksena 1 mm:n puristus.
Kun puristus on määritelty tällä tavalla ja ottaen huomioon staattisen kuorman, voidaan laskea tarvittava joustojäykkyys seuraavalla kaavalla:

Staattinen kuorma F [N] vaimennuselementtiä / jousen siirtymää kohden s [mm] = joustojäykkyys [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Lasketun joustojäykkyyden ja halutun muodon perusteella voidaan sen jälkeen valita asianmukainen vaimennuselementti. Vastaavat joustojäykkyydet on annettu vastaavan standardilehden taulukossa. Valintaa tehtäessä on tärkeää varmistaa, että joustojäykkyys vastaa vähintään laskettua arvoa.
Esimerkissä päädytään tärinänvaimentimeen, jonka tuotenumero on 148.3-46-M10-A-60-S ja joustojäykkyys 138.3 N/mm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,93 €
plus ALV 4,93 €
brutto 30,86 €
Paino: 0,239 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 129 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 130 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 148-60-M10-A-1-43GN 148-60-M10-A-2-43GN 148-60-M10-A-1-57GN 148-60-M10-A-2-57GN 148-60-M10-A-1-68GN 148-60-M10-A-2-68GN 148-90-M12-A-1-43GN 148-90-M12-A-2-43GN 148-90-M12-A-1-57GN 148-90-M12-A-2-57GN 148-90-M12-A-1-68GN 148-90-M12-A-2-68GN 148-113-M16-A-1-43GN 148-113-M16-A-2-43GN 148-113-M16-B-1-43GN 148-113-M16-B-2-43GN 148-113-M16-A-1-57GN 148-113-M16-A-2-57GN 148-113-M16-B-1-57GN 148-113-M16-B-2-57GN 148-113-M16-A-1-68GN 148-113-M16-A-2-68GN 148-113-M16-B-1-68GN 148-113-M16-B-2-68GN 148-126-M20-B-1-43GN 148-126-M20-B-2-43GN 148-126-M20-B-1-57GN 148-126-M20-B-2-57GN 148-126-M20-B-1-68GN 148-126-M20-B-2-68

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa