GN 148.2 Kumialustat säätöjaloille GN 148

Kumialustat  GN 148.2: säätöjaloille GN 148
Tyyppi: A - kaksireikäiselle laipalle (d1 = 60 / 90 / 113)

Tuotteen kuvaus

Kumialustoja GN 148.2 käytetään yhdessä säätöjalkojen GN 148 kanssa koneiden ja laitteiden pystyttämiseen, jos kiinteää pulttikiinnitystä lattiaan ei tarvita.

Alusta kiinnitetään säätöjalkaan napsauttamalla se laippojen kiinnitystä varten tarkoitettuihin porareikiin. Pienet epätasaisuudet kumialustojen pohjassa lisäävät vakautta.

Tekninen eritelmä

Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

  • Kovuus 68±5 Shore A
  • musta
  • öljynkestävä

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 148.2 Kumialustat säätöjaloille GN 148 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akaksireikäiselle laipalle (d1 = 60 / 90 / 113)
Bnelireikäiselle laipalle (d1 = 113 / 126)
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Ø säätöjalka GN 148
l1
Tyyppi A
l2
Tyyppi B
d2
Tyyppi A
d3hm1
Tyyppi A
m2
Tyyppi B
60128-78653110-
90170-110903140-
1132161681501204184132
126-184-1504-150

Koonti ja hinta

Pituus l1
l2
Tyyppi


Pituus l1
l2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,89 €
plus ALV 1,88 €
brutto 11,77 €
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169997
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
  • 13 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 14 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 148.2-128-AGN 148.2-170-AGN 148.2-216-AGN 148.2-168-BGN 148.2-184-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa