GN 148.3 Tärinänvaimentimet Kumi, laippa terästä / ruostumatonta terästä

Tärinänvaimentimet
 GN 148.3: Kumi, laippa terästä / ruostumatonta terästä
Tyyppi: A - Kaksireikäisellä laipalla
Materiaali: S - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Tärinänvaimentimet GN 148.3 absorboivat pientaajuustärinää koneen ympäristön suojaamiseksi tärinältä ja melulta. Pitkän jousen siirtymän s ansiosta ne myös hajottavat haitallista iskuenergiaa erittäin tehokkaasti.

Tekninen eritelmä

Tärinänvaimennin
Luonnonkumi (NR)

  • Vulkanoitu
  • Musta
  • Käyttölämpötila –40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    • pehmeä40
    • keskikova60

Kosketuslevy / Kierresisäke

  • TeräsS
    Sinkitty, sinipassivoitu
  • Ruostumaton teräsN
    Vain kovuus 60

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 148.3 Tärinänvaimentimet, kumi, laippa terästä / ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKaksireikäisellä laipalla
BNelireikäisellä laipalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A

Tyyppi B
d2b
Tyyppi A
d3d4
Tyyppi A
d5
Tyyppi B
h1h2l1
Tyyppi A
l2
Tyyppi B
m1
Tyyppi A
m2
Tyyppi B
t ≈
18-M 643347-20264-50-6
33-M 856468-25285-66-9
46-M 10766610-352114-92-11
52-M 10968411,5-402136-110-11
58-M 101019011,5-473151-124-11
-80M 12-132-14,5633-150-12013
-100M 16-180-14,5863-200-16017
-190M 24-285-181644-310-25040

Koonti ja hinta

Läpimitta d1 (tyyppi A)
Läpimitta d1 (tyyppi B)
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus


Materiaali


Läpimitta d1 (tyyppi A)
Läpimitta d1 (tyyppi B)
Kierre d2
Tyyppi


Kovuus


Materiaali


Kuormituskapasiteetti

d948a4a7-eafe-4b82-834f-94418bd429c5

Termit

F = Staattinen kuorma (paine)
s = Puristus (jousen siirtymä) kuormalla F
Joustojäykkyys R on kuorma, joka aiheuttaa vaimennuselementin puristumisen 1 mm:llä.

Kaava joustojäykkyyden laskemiseen: R = F/s

Taulukossa lueteltuja arvoja voi käyttää eristysasteen määrittämiseen häiriötaajuuden funktiona sivulla XYZ esitetyn lähestymistavan mukaisesti.

Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ei-sitovia ja ohjeellisia ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät yleensä muodosta laatutakuuta. Käyttäjän tulee itse määritellä tuotteen sopivuus määrättyihin käyttötarkoituksiin erikseen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Näytä / piilota sarakkeet
d1Kovuus
Shore
Maks. staattinen kuorma F
N
Joustojäykkyys R
N/mm
Maks. puristus s
mm
18406312,65
18609318,65
334034655,356,25
336056490,256,25
464065074,38,75
46601210138,38,75
524084284,210
52601945194,510
58401734110,115,75
58604870309,215,75
80402950190,315,5
80608620556,115,5
10040600030020
100609770488,520
1904011710292,7540
190601760044040

Asennusesimerkki

149e88a5-2f77-4162-a22f-f827c26da0fc

Ohje tärinänvaimentimien valitsemiseen

Tärinän vaimentamiseen käytettävän oikean standardiosan valitsemiseksi tulee ensin ymmärtää alla esitetyt termit:

Häiriötaajuus on koneen lähettämä taajuus, toisin sanoen iskujen määrä minuutissa hertseissä mitattuna, tai pääakselin pyörimisnopeus mitattuna kierroksina minuutissa.

Staattinen kuorma newtoneissa mitattuna on kuorma, joka kohdistuu ainoaan tärinää vaimentavaan elementtiin. Koneen kokonaispaino jaetaan tärinänvaimentimien lukumäärällä. Ihanteellisessa ratkaisussa kuhunkin elementtiin kohdistuu sama kuorma.

Eristysaste, ilmoitettuna prosentteina, mittaa häiriötaajuuden absorptiota, toisin sanoen vaimennusta.

Puristuminen tai jousen siirtymä on vaimennuselementin korkeuden enimmäismuutos millimetreissä.

Laskettu joustojäykkyys newtoneissa/millimetreissä on kuorma, joka aiheuttaa 1 mm:n korkeusmuutoksen.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esimerkki seuraavilla oletusarvoilla: Häiriötaajuus = 50 Hz; kuorma = 120 N; haluttu eristysaste = 90 %

Sopivan tärinänvaimennuselementin valitseminen alkaa vaadittavan puristuksen määrittelystä. Tämä voidaan ottaa kaavion y-akselilta pystysuoran viivan 50 Hz:n tason (x-akseli) ja
halutun 90 % eristysasteen luonteenomaisen kaaren leikkauspisteessä. Esimerkkiarvoista saadaan tuloksena 1 mm:n puristus.
Kun puristus on määritelty tällä tavalla ja ottaen huomioon staattisen kuorman, voidaan laskea tarvittava joustojäykkyys seuraavalla kaavalla:

Staattinen kuorma F [N] vaimennuselementtiä / jousen siirtymää kohden s [mm] = joustojäykkyys [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Lasketun joustojäykkyyden ja halutun muodon perusteella voidaan sen jälkeen valita asianmukainen vaimennuselementti. Vastaavat joustojäykkyydet on annettu vastaavan standardilehden taulukossa. Valintaa tehtäessä on tärkeää varmistaa, että joustojäykkyys vastaa vähintään laskettua arvoa.
Esimerkissä päädytään tärinänvaimentimeen, jonka tuotenumero on 148.3-46-M10-A-60-S ja joustojäykkyys 138.3 N/mm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,66 €
plus ALV 0,51 €
brutto 3,17 €
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 11 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 12 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 148.3-18-M6-A-40-SGN 148.3-18-M6-A-60-SGN 148.3-18-M6-A-60-NGN 148.3-33-M8-A-40-SGN 148.3-33-M8-A-60-SGN 148.3-33-M8-A-60-NGN 148.3-46-M10-A-40-SGN 148.3-46-M10-A-60-SGN 148.3-46-M10-A-60-NGN 148.3-52-M10-A-40-SGN 148.3-52-M10-A-60-SGN 148.3-52-M10-A-60-NGN 148.3-58-M10-A-40-SGN 148.3-58-M10-A-60-SGN 148.3-58-M10-A-60-NGN 148.3-80-M12-B-40-SGN 148.3-80-M12-B-60-SGN 148.3-80-M12-B-60-NGN 148.3-100-M16-B-40-SGN 148.3-100-M16-B-60-SGN 148.3-100-M16-B-60-NGN 148.3-190-M24-B-40-SGN 148.3-190-M24-B-60-SGN 148.3-190-M24-B-60-N

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa