GN 148.4 Tärinänvaimentimet Kumi, laippa terästä, veto-/puristuskuormalle

Tärinänvaimentimet GN 148.4: Kumi, laippa terästä, veto-/puristuskuormalle
Tyyppi: A - Puristuskuormaa varten
Materiaali: ST - Teräs

Tuotteen kuvaus

Tärinänvaimentimet GN 148.4 absorboivat tärinää koneen ympäristön suojaamiseksi tärinältä ja melulta.

Tyyppi B on suunniteltu ensisijaisesti vetokuormille, jolloin se sopii yläpuolisiin käyttötarkoituksiin. Yhdessä tyypin A kanssa käytettynä se voidaan asentaa myös sivulle (ks. asennusesimerkki).

Tekninen eritelmä

Tärinänvaimennin
Luonnonkumi (NR)

  • Vulkanoitu
  • Musta
  • Käyttölämpötila –40 °C - +80 °C
  • Kovuus Shore A ±5
    • pehmeä40
    • keskikova60
    • kova70

Kosketuslevy / Kierresisäke
TeräsST


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 148.4 Tärinänvaimentimet, kumi, laippa terästä, veto-/puristuskuormalle luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APuristuskuormaa varten
BVeto-/puristuskuormille
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A

Tyyppi B
d2bd3
Tyyppi B
d4h1h2Pituus lmAvainväli A/F
40-M 875-9332,51149615
-56M 875679332,51149615

Koonti ja hinta

Läpimitta d1 (tyyppi A)
Läpimitta d1 (tyyppi B)
d2
Tyyppi


Kovuus



Materiaali

Läpimitta d1 (tyyppi A)
Läpimitta d1 (tyyppi B)
d2
Tyyppi


Kovuus



Materiaali

Kuormituskapasiteetti

7d06df36-7ae6-44d5-ae76-a3b047074a2a

Termit

F1 = Staattinen puristuskuorma
F2 = Staattinen vetokuorma
F3 = Staattinen puristuskuorma
s1 = Puristus (jousen siirtymä) kuormalla F1
s2 = Venymä (jousen siirtymä) kuormalla F2
s3 = Puristus (jousen siirtymä) kuormalla F3
Joustojäykkyys R on kuorma, joka aiheuttaa vaimennuselementin puristumisen 1 mm:llä.

Kaava joustojäykkyyden laskemiseen: R = F/s

Taulukossa lueteltuja arvoja voi käyttää eristysasteen määrittämiseen häiriötaajuuden funktiona sivulla XYZ esitetyn lähestymistavan mukaisesti.
Kuormituskapasiteettia koskevat tiedot ovat ei-sitovia ja ohjeellisia ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät yleensä muodosta laatutakuuta. Käyttäjän tulee itse määritellä tuotteen sopivuus määrättyihin käyttötarkoituksiin erikseen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi A
Kovuus
Shore
Maks. staattinen kuorma F1
N
Joustojäykkyys R1
N/mm
Maks. puristus s1
mm
40406543272
40609904952
40701543771,52
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi B
Kovuus
Shore
Maks. staattinen kuorma F2
N
Joustojäykkyys R2
N/mm
Maks. venymä s2
mm
Maks. staattinen kuorma F3
N
Joustojäykkyys R3
N/mm
Maks. puristus s3
mm
5640863431,528817,65
56601000500215130,25
56701806903220140,25

Asennusesimerkki

5a6da1d2-7dff-4ff7-a109-4b2717123b50

Ohje tärinänvaimentimien valitsemiseen

Tärinän vaimentamiseen käytettävän oikean standardiosan valitsemiseksi tulee ensin ymmärtää alla esitetyt termit:

Häiriötaajuus on koneen lähettämä taajuus, toisin sanoen iskujen määrä minuutissa hertseissä mitattuna, tai pääakselin pyörimisnopeus mitattuna kierroksina minuutissa.

Staattinen kuorma newtoneissa mitattuna on kuorma, joka kohdistuu ainoaan tärinää vaimentavaan elementtiin. Koneen kokonaispaino jaetaan tärinänvaimentimien lukumäärällä. Ihanteellisessa ratkaisussa kuhunkin elementtiin kohdistuu sama kuorma.

Eristysaste, ilmoitettuna prosentteina, mittaa häiriötaajuuden absorptiota, toisin sanoen vaimennusta.

Puristuminen tai jousen siirtymä on vaimennuselementin korkeuden enimmäismuutos millimetreissä.

Laskettu joustojäykkyys newtoneissa/millimetreissä on kuorma, joka aiheuttaa 1 mm:n korkeusmuutoksen.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esimerkki seuraavilla oletusarvoilla: Häiriötaajuus = 50 Hz; kuorma = 120 N; haluttu eristysaste = 90 %

Sopivan tärinänvaimennuselementin valitseminen alkaa vaadittavan puristuksen määrittelystä. Tämä voidaan ottaa kaavion y-akselilta pystysuoran viivan 50 Hz:n tason (x-akseli) ja
halutun 90 % eristysasteen luonteenomaisen kaaren leikkauspisteessä. Esimerkkiarvoista saadaan tuloksena 1 mm:n puristus.
Kun puristus on määritelty tällä tavalla ja ottaen huomioon staattisen kuorman, voidaan laskea tarvittava joustojäykkyys seuraavalla kaavalla:

Staattinen kuorma F [N] vaimennuselementtiä / jousen siirtymää kohden s [mm] = joustojäykkyys [N/mm] => 120 N / 1mm = 120 N/mm

Lasketun joustojäykkyyden ja halutun muodon perusteella voidaan sen jälkeen valita asianmukainen vaimennuselementti. Vastaavat joustojäykkyydet on annettu vastaavan standardilehden taulukossa. Valintaa tehtäessä on tärkeää varmistaa, että joustojäykkyys vastaa vähintään laskettua arvoa.
Esimerkissä päädytään tärinänvaimentimeen, jonka tuotenumero on 148.3-46-M10-A-60-S ja joustojäykkyys 138.3 N/mm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,75 €
plus ALV 4,13 €
brutto 25,88 €
Paino: 0,147 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
  • 13 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 14 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 148.4-40-M8-A-40-STGN 148.4-40-M8-A-60-STGN 148.4-40-M8-A-70-STGN 148.4-56-M8-B-40-STGN 148.4-56-M8-B-60-STGN 148.4-56-M8-B-70-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa