GN 139.2 Saranat Sinkkivalu

Saranat GN 139.2: Sinkkivalu
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

Liitinpistoketta lukuun ottamatta GN 139.2 saranat ilman turvakytkintä eivät eroa ulkonäkönsä puolesta turvakytkimellä varustetuista saranoista GN 139.1. Takaosassa sijaitsevan piilotetun ruuviliitännän ansiosta saranan luvaton käyttö ennaltaehkäistään.

Kompaktissa muotoilussa yhdistyy turvallisuus ja miellyttävä ulkonäkö.

Leveiden sarananpuolikkaiden malli on tarkoitettu asennettavaksi lasi- tai polykarbonaattioviin.

Tekninen eritelmä

Hojas de bisagra
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
hopea, metallinen


Pasador de bisagra
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 139.2 Saranat, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
l2l3l4l5
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
h1h2m1m2m3
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
4979101308115301222,571172750

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Leveys l1
Pituus l2

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot turvatekijästä



Kuormitus
suunta

Piirustus Mekaaniset ominaisuudet GN 139.1 / 139.2 Piirustus Mekaaniset ominaisuudet 2 GN 139.1/139.2 Piirustus Mekaaniset ominaisuudet 3 GN 139.1 / 139.2

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

l1= 49

1 500 N

1 000 N

1 000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Kiinnitys

takaosasta, 7 x kierre M5, 6 mm syvyys

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit M5)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,32 €
plus ALV 5,57 €
brutto 34,89 €
Paino: 0,267 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
  • 164 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 165 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 139.2-49-101GN 139.2-79-101

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa