GN 139.6 Saranat Ruostumaton teräs

Saranat GN 139.6: Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Liitinpistoketta lukuun ottamatta GN 139.6 saranat ilman turvakytkintä eivät eroa ulkonäkönsä puolesta turvakytkimellä varustetuista saranoista GN 139.5. Takaosassa sijaitsevan piilotetun ruuviliitännän ansiosta saranan luvaton käyttö ennaltaehkäistään.

Kompaktissa muotoilussa yhdistyy turvallisuus ja miellyttävä ulkonäkö.

Leveiden sarananpuolikkaiden malli on tarkoitettu asennettavaksi lasi- tai polykarbonaattioviin.

Tekninen eritelmä

Saranan lehti
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316L
kiillotettu, Ra < 0,8 µm


Saranatappi
Ruostumaton teräs AISI 316L


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 139.6 Sarana, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Leveys l1
Pituus l2

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot turvatekijästä



Kuormitus
suunta

Piirustus mekaaniset ominaisuudet GN 139.5 Piir. mekaaniset om. GN 139.5 D. Mekaaniset om. 2 GN 139.5

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

F maks.

2 000 N

2 000 N

2 000 N

Kiinnitys

takaosasta, 10 x kierre M6, 8 mm syvyys

Suositeltu momentti

10 Nm (ruuvit M6)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
365,05
plus ALV 69,36 €
brutto 434,41 €
Paino: 0,909 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 24 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 25 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 139.6-76-126

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa