GN 924 Käsipyörät Alumiini, muovipinnoitettu

Käsipyörät GN 924: Alumiini, muovipinnoitettu
Tyyppi: R - pyörivällä kahvalla
Väri: SR - Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

Käsipyörät GN 924 erottuvat niiden nykyaikaisen muotoilun ansiosta.

Irrotettava muovikansi peittää kiinnityskomponentit, kuten aluslevyt upotuksella sekä ulostyöntyvät tai sisäänvedetyt akselit.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Alumiinivalu

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu
    Radiaalinen ja aksiaalinen heitto < 0,4
  • muovipinnoitettu
    • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Suojus
Muovi, polyamidi (PA)
vaaleanharmaa


Pyörivä kahva GN 798.2
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

GN 184 Aluslevyt upotuksella (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 924 Käsipyörät, alumiini, muovipinnoitettu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Rpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
bd3d4hl1l2 ≈l3 ≈rØ
Kahva
GN 798.2
suositeltu
aluslevy upotuksella
1251214153123111833,561,545,522GN 184-20
140141616,53628,5131936,576,55224GN 184-25
1601416183628,514,52039,576,56124GN 184-25
200182020,54236162445,58577,525GN 184-32

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Väri
Hopea
Musta
Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Väri
Hopea
Musta

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Pituus l
Vakioversio
Pituus l
Käsipyörät DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,38 €
plus ALV 4,63 €
brutto 29,01 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,52 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,322 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 50 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 51 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 924-125-B12-A-SWGN 924-125-K12-A-SWGN 924-125-B12-R-SWGN 924-125-K12-R-SWGN 924-125-B12-A-SRGN 924-125-K12-A-SRGN 924-125-B12-R-SRGN 924-125-K12-R-SRGN 924-125-B14-A-SWGN 924-125-K14-A-SWGN 924-125-B14-R-SWGN 924-125-K14-R-SWGN 924-125-B14-A-SRGN 924-125-K14-A-SRGN 924-125-B14-R-SRGN 924-125-K14-R-SRGN 924-140-B14-A-SWGN 924-140-K14-A-SWGN 924-140-B14-R-SWGN 924-140-K14-R-SWGN 924-140-B14-A-SRGN 924-140-K14-A-SRGN 924-140-B14-R-SRGN 924-140-K14-R-SRGN 924-140-B16-A-SWGN 924-140-K16-A-SWGN 924-140-B16-R-SWGN 924-140-K16-R-SWGN 924-140-B16-A-SRGN 924-140-K16-A-SRGN 924-140-B16-R-SRGN 924-140-K16-R-SRGN 924-160-B14-A-SWGN 924-160-K14-A-SWGN 924-160-B14-R-SWGN 924-160-K14-R-SWGN 924-160-B14-A-SRGN 924-160-K14-A-SRGN 924-160-B14-R-SRGN 924-160-K14-R-SRGN 924-160-B16-A-SWGN 924-160-K16-A-SWGN 924-160-B16-R-SWGN 924-160-K16-R-SWGN 924-160-B16-A-SRGN 924-160-K16-A-SRGN 924-160-B16-R-SRGN 924-160-K16-R-SRGN 924-200-B18-A-SWGN 924-200-K18-A-SWGN 924-200-B18-R-SWGN 924-200-K18-R-SWGN 924-200-B18-A-SRGN 924-200-K18-A-SRGN 924-200-B18-R-SRGN 924-200-K18-R-SRGN 924-200-B20-A-SWGN 924-200-K20-A-SWGN 924-200-B20-R-SWGN 924-200-K20-R-SWGN 924-200-B20-A-SRGN 924-200-K20-A-SRGN 924-200-B20-R-SRGN 924-200-K20-R-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa