GN 924 Volantini a razze Alluminio, rivestimento con polveri

Volantini a razze GN 924: Alluminio, rivestimento con polveri
Tipo: R - Con impugnatura girevole
Colore: SR - Argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Red-Dot

Descrizione del prodotto

I volantini a razze GN 924 sono caratterizzati dal design moderno.

La calotta in plastica rimovibile nasconde i componenti di fissaggio come le rondelle svasate e gli alberi sporgenti o incassati.

Specifiche

Corpo ruota
Alluminio pressofuso

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita
    Deviazione radiale e assiale < 0.4
  • Rivestimento con polveri
    • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Calottina
Plastica, poliammide (PA)
grigio chiaro


Impugnatura cilindrica girevole GN 798.2
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 184 Rondelle svasate (per fissaggio assiale)

Nascondi disegno tecnico
GN 924 Volantini a razze, alluminio, rivestimento con polveri disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
bd3d4hl1l2 ≈l3 ≈rØ
Impugnatura
GN 798.2
rondella
svasata raccomandata
1251214153123111833,561,545,522GN 184-20
140141616,53628,5131936,576,55224GN 184-25
1601416183628,514,52039,576,56124GN 184-25
200182020,54236162445,58577,525GN 184-32

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Colore
Argento
nero
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Colore
Argento
nero

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,38 €
più IVA 4,63 €
lordo 29,01 €
incluso supplemento per materiale: 0,52 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,322 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 50 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 51 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 924-125-B12-A-SWGN 924-125-K12-A-SWGN 924-125-B12-R-SWGN 924-125-K12-R-SWGN 924-125-B12-A-SRGN 924-125-K12-A-SRGN 924-125-B12-R-SRGN 924-125-K12-R-SRGN 924-125-B14-A-SWGN 924-125-K14-A-SWGN 924-125-B14-R-SWGN 924-125-K14-R-SWGN 924-125-B14-A-SRGN 924-125-K14-A-SRGN 924-125-B14-R-SRGN 924-125-K14-R-SRGN 924-140-B14-A-SWGN 924-140-K14-A-SWGN 924-140-B14-R-SWGN 924-140-K14-R-SWGN 924-140-B14-A-SRGN 924-140-K14-A-SRGN 924-140-B14-R-SRGN 924-140-K14-R-SRGN 924-140-B16-A-SWGN 924-140-K16-A-SWGN 924-140-B16-R-SWGN 924-140-K16-R-SWGN 924-140-B16-A-SRGN 924-140-K16-A-SRGN 924-140-B16-R-SRGN 924-140-K16-R-SRGN 924-160-B14-A-SWGN 924-160-K14-A-SWGN 924-160-B14-R-SWGN 924-160-K14-R-SWGN 924-160-B14-A-SRGN 924-160-K14-A-SRGN 924-160-B14-R-SRGN 924-160-K14-R-SRGN 924-160-B16-A-SWGN 924-160-K16-A-SWGN 924-160-B16-R-SWGN 924-160-K16-R-SWGN 924-160-B16-A-SRGN 924-160-K16-A-SRGN 924-160-B16-R-SRGN 924-160-K16-R-SRGN 924-200-B18-A-SWGN 924-200-K18-A-SWGN 924-200-B18-R-SWGN 924-200-K18-R-SWGN 924-200-B18-A-SRGN 924-200-K18-A-SRGN 924-200-B18-R-SRGN 924-200-K18-R-SRGN 924-200-B20-A-SWGN 924-200-K20-A-SWGN 924-200-B20-R-SWGN 924-200-K20-R-SWGN 924-200-B20-A-SRGN 924-200-K20-A-SRGN 924-200-B20-R-SRGN 924-200-K20-R-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico