GN 924 Speichenhandräder Aluminium, kunststoffbeschichtet

Speichenhandräder GN 924: Aluminium, kunststoffbeschichtet
Form: R - mit drehbarem Griff
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Red-Dot

Produktbeschreibung

Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs.

Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Ausführung

Radkörper
Aluminium-Druckguss

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht
    Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Deckel
Kunststoff, Polyamid (PA)
hellgrau


Drehbarer Zylindergriff GN 798.2
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 924 Speichenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
bd3d4hl1l2 ≈l3 ≈rØ
Zylindergriff
GN 798.2
empfohlene
Vorlegescheibe
1251214153123111833,561,545,522GN 184-20
140141616,53628,5131936,576,55224GN 184-25
1601416183628,514,52039,576,56124GN 184-25
200182020,54236162445,58577,525GN 184-32

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Farbe
silber
schwarz
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Farbe
silber
schwarz

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,38 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,63 €
brutto 29,01 €
inkl. Materialzuschlag: 0,52 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,322 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 50 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 51 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 924-125-B12-A-SWGN 924-125-K12-A-SWGN 924-125-B12-R-SWGN 924-125-K12-R-SWGN 924-125-B12-A-SRGN 924-125-K12-A-SRGN 924-125-B12-R-SRGN 924-125-K12-R-SRGN 924-125-B14-A-SWGN 924-125-K14-A-SWGN 924-125-B14-R-SWGN 924-125-K14-R-SWGN 924-125-B14-A-SRGN 924-125-K14-A-SRGN 924-125-B14-R-SRGN 924-125-K14-R-SRGN 924-140-B14-A-SWGN 924-140-K14-A-SWGN 924-140-B14-R-SWGN 924-140-K14-R-SWGN 924-140-B14-A-SRGN 924-140-K14-A-SRGN 924-140-B14-R-SRGN 924-140-K14-R-SRGN 924-140-B16-A-SWGN 924-140-K16-A-SWGN 924-140-B16-R-SWGN 924-140-K16-R-SWGN 924-140-B16-A-SRGN 924-140-K16-A-SRGN 924-140-B16-R-SRGN 924-140-K16-R-SRGN 924-160-B14-A-SWGN 924-160-K14-A-SWGN 924-160-B14-R-SWGN 924-160-K14-R-SWGN 924-160-B14-A-SRGN 924-160-K14-A-SRGN 924-160-B14-R-SRGN 924-160-K14-R-SRGN 924-160-B16-A-SWGN 924-160-K16-A-SWGN 924-160-B16-R-SWGN 924-160-K16-R-SWGN 924-160-B16-A-SRGN 924-160-K16-A-SRGN 924-160-B16-R-SRGN 924-160-K16-R-SRGN 924-200-B18-A-SWGN 924-200-K18-A-SWGN 924-200-B18-R-SWGN 924-200-K18-R-SWGN 924-200-B18-A-SRGN 924-200-K18-A-SRGN 924-200-B18-R-SRGN 924-200-K18-R-SRGN 924-200-B20-A-SWGN 924-200-K20-A-SWGN 924-200-B20-R-SWGN 924-200-K20-R-SWGN 924-200-B20-A-SRGN 924-200-K20-A-SRGN 924-200-B20-R-SRGN 924-200-K20-R-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern