JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 865 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset

Valokuva

GN 865 Lukitsimet, pneumaattiset

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 865 Lukitsimet, pneumaattiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BIKiinnitysvarsi pystysuora
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
maks. kiinnitys-
momentti
N
6 baarissa
FS, N
Lukitus
voima r
6 baarissa
FH N
Pito
kapasiteetti r
ab -0,2d1 h8d2d3 H8d4d5
Kierre
h1h2l1 -0,5
20601250400010,51028M 574,2M 51616150
321502220696215,51240M 695G 1/82121206
403003640913918,51650M 8116,8G 1/82626244
5047549001233121,51860M 10138,5G 1/83131279
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
l2 -0,5l3l4l5l6l7 -0,5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4
±0,01
m5
±0,01
m6rst
2017170214,52197127,51734221347,53213
32237913163113318102551302267,54215
40282104387,53815522133062372582,55218
50323110,54484417427124771,5443596,56221

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
455,91
plus ALV 86,62 €
brutto 542,53 €
Varastossa
Paino: 0,620 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).