JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 865 Sauterelles de puissance Acier, pneumatique

Photo

GN 865 Sauterelles de puissance, pneumatiques

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 865 Sauterelles de puissance, pneumatiques schéma

Options d'article/Tableau

Type

BIBras de serrage vertical
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
couple de serrage
maximal
en N
à 6 bars
FS en N
Serrage
de serrage à r
à 6 bars
FH en N
Capacité
de maintien à r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5
Filetage
h1h2l1 -0,5
20601250400010,51028M 574,2M 51616150
321502220696215,51240M 695G 1/82121206
403003640913918,51650M 8116,8G 1/82626244
5047549001233121,51860M 10138,5G 1/83131279
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
l2 -0,5l3l4l5l6l7 -0,5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4
±0,01
m5
±0,01
m6rst
2017170214,52197127,51734221347,53213
32237913163113318102551302267,54215
40282104387,53815522133062372582,55218
50323110,54484417427124771,5443596,56221

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
455,91
plus TVA 86,62 €
brute 542,53 €
En stock
Poids: 0,620 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.