JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 865 Kraftspanner Stahl, pneumatisch

Produktbild

GN 865 Kraftspanner, pneumatisch

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 865 Kraftspanner, pneumatisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BISpannarm vertikal
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
max
Spannmoment
in Nm bei 6 bar
FS in N
Spannkraft
bei r
bei 6 bar
FH in N
Haltekraft
bei r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2l1 -0,5
20601250400010,51028M 574,2M 51616150
321502220696215,51240M 695G 1/82121206
403003640913918,51650M 8116,8G 1/82626244
5047549001233121,51860M 10138,5G 1/83131279
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
l2 -0,5l3l4l5l6l7 -0,5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4
±0,01
m5
±0,01
m6rst
2017170214,52197127,51734221347,53213
32237913163113318102551302267,54215
40282104387,53815522133062372582,55218
50323110,54484417427124771,5443596,56221

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
455,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 86,62 €
brutto 542,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,620 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.