JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 865 Cepos neumáticos Acero, neumático

Foto

GN 865 Cepos neumáticos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 865 Cepos neumáticos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BIBrazo de sujeción vertical
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
Momento de sujeción
máx.
en N
a 6 bar
FS en N
Fuerza de
sujeción en r
a 6 bar
FH en N
Fuerza
de retención en r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5
Rosca
h1h2l1 -0,5
20601250400010,51028M 574,2M 51616150
321502220696215,51240M 695G 1/82121206
403003640913918,51650M 8116,8G 1/82626244
5047549001233121,51860M 10138,5G 1/83131279
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
l2 -0,5l3l4l5l6l7 -0,5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4
±0,01
m5
±0,01
m6rst
2017170214,52197127,51734221347,53213
32237913163113318102551302267,54215
40282104387,53815522133062372582,55218
50323110,54484417427124771,5443596,56221

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
455,91
más IVA 86,62 €
bruto 542,53 €
En stock
Peso: 0,620 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).