JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5

Valokuva

GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5 Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla
Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla
GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5 Tyyppi: K - säädettävällä lukitusvivulla GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5 Tyyppi: E - lukitusvivulla epäkeskisellä kiristysvivulla GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5 Tyyppi: S - kuusiokoloruuvilla DIN 912
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitusnivelsarjoja GN 187.6 voidaan käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lukituslevyjen GN 187.5 yhdistelemiseen lukitusnivelten muodostamiseksi. Kuusio-olakkeen ansiosta, joka muodostaa muotolukitusliitännän, joka estää kyseistä osaa kääntymästä muiden mukana, keskitysholkki mahdollistaa nopean ja helpon asentamisen. Lukitsemattomassa tilassa holkki tai vetomutteri muodostaa akselin, joka asemoi lukituslevyt keskitetysti.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja painejousia GN 187.2 käyttämällä voidaan lukituspäät erottaa ongelmitta toisistaan.

Tyyppejä E ja K käytetään käyttötarkoituksissa, joissa vaaditaan toistuvaa ja ilman työkaluja suoritettavaa lukitusnivelten säätöä.

Tekninen eritelmä

Tyyppi E

  • Epäkeskovipu
    Ruostumaton teräs AISI CF-8
  • Kosketuspinta
    Ruostumaton teräs AISI 431

Tyyppi K
Lukitusvipu
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Tyyppi S
Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs A2


Uppokantaruuvi DIN 7991 / Aluslevy
Ruostumaton teräs A2


Muut osat
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 187.6 Lukitusnivelsarjat lukituslevyille GN 187.5 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Elukitusvivulla epäkeskisellä kiristysvivulla
Ksäädettävällä lukitusvivulla
Skuusiokoloruuvilla DIN 912
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lukituslevy GN 187.5
d2d3d4h1h2h3
Isku
h4h5l1l2s
279M 5M 616150,9334,6444512
329M 5M 61919,31,1334,6634512
4011M 6M 82425,51,342,55,6826314

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Tyyppi



Asennusesimerkkejä

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,07
plus ALV 1,15 €
brutto 7,22 €
Varastossa
Paino: 0,042 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).