JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5

Foto

GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5 Tipo: K - con palanca de apriete ajustable
Tipo: K - con palanca de apriete ajustable
GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5 Tipo: K - con palanca de apriete ajustable GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5 Tipo: E - con palancas de apriete con leva excéntrica GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5 Tipo: S - con tornillo allen DIN 912
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los conjuntos para articulación de retención GN 187.6 pueden utilizarse para combinar cabezales de retención dentados de acero inoxidable GN 187.5 para formar articulaciones de retención. Gracias al reborde hexagonal, que crea una unión positiva que evita que la pieza gire, el casquillo roscado de centraje permite un montaje rápido y sencillo. En el estado desbloqueado, forma el eje que permite alinear los centros de los cabezales de retención dentados.

El uso de los muelles de compresión de acero inoxidable GN 187.2 permite separar limpiamente los cabezales de retención dentados.

El tipo K se utiliza en aplicaciones que requieren un ajuste frecuente y sin herramientas de las articulaciones de retención.

Las piezas de cada uno de los tipos se entregan sueltas en el conjunto.

Especificación

Empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico
plateado, RAL 9006, acabado texturado


Inserto roscado y tornillo de sujeción
Acero inoxidable AISI 303


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable A2


Casquillo roscado de centraje
Acero inoxidable AISI 304


Arandela
Acero inoxidable A2


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 187.6 Conjuntos para articulación de retención para cabezales de retención dentados GN 187.5 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ palancas de apriete con leva excéntrica
Kcon palanca de apriete ajustable
Scon tornillo allen DIN 912
Mostrar / ocultar columnas
d1
Cabezal de retención dentado GN 187.5
d2d3
Cabezal de retención dentado GN 187.5
d4h1h2h3
Carrera
h4h5l1l2s
279M 5M 616150,9334,6444512
329M 5M 61919,31,1334,6634512
4011M 6M 82425,51,342,55,6826314

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Tipo



Ejemplos de aplicación

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,07
más IVA 1,15 €
bruto 7,22 €
En stock
Peso: 0,042 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).