JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5

Produktbild

GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit verstellbarem Klemmhebel
Form: K - mit verstellbarem Klemmhebel
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit verstellbarem Klemmhebel GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: S - mit Zylinderschraube DIN 912

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Rastgelenksets GN 187.6 lassen sich Edelstahl-Rastköpfe GN 187.5 zu Rastgelenken kombinieren. Die Zentrier-Gewindebuchse ermöglicht durch den Sechskantbund, der formschlüssig das Mitdrehen verhindert, ein einfaches und zügiges Montieren. Im gelösten Zustand bildet sie die Achse, welche die Rastköpfe zentrisch zueinander positioniert.

Durch die Verwendung der Edelstahl-Druckfedern GN 187.2 werden die Rastköpfe beim Lösen sicher voneinander getrennt.

Die Form K wird bei Anwendungen eingesetzt, die häufiges und werkzeugloses Verstellen der Rastgelenke erfordern.

Die Bauteile der jeweiligen Form werden lose im Set geliefert.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt

Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl
nichtrostend, A2

Zentrier-Gewindebuchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301

Unterlegscheibe
Edelstahl
nichtrotstend, A2

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit verstellbarem Klemmhebel
Smit Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rastkopf GN 187.5
d2d3h1h2h3Länge ls
27M 6933164,64512
32M 6933194,64512
40M 81142,5245,66314

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Form


Anwendungsbeispiele

Steuergerät
Ablage / Haltevorrichtung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,00 €
brutto 6,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...