GN 122.2 Saranat Muovi

Saranat GN 122.2: Muovi
Original design
code: CFQ.
Tyyppi: CH - 2x2 reiät kuusiokoloruuveille DIN 912-M4

Tuotteen kuvaus

Saranat GN 122.2 ovat vapaasti liikkuvia, mutta niissä on sama muotoilu kuin saranoissa GN 122.1.

Kannet estävät lian pääsyn ruuvien alueelle ja tekevät saranasta myös miellyttävän näköisen.

Tekninen eritelmä

Saranan lehdet
Muovi, polyasetaali (POM)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +60 °C
  • musta, matta

Saranatappi
Muovi, polyasetaali (POM)
musta


Suojus
Muovi, polybutyleenitereftalaatti (PBT)
musta, matta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 122.2 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SH2x2 reiät uppokantaruuveille
CH2x2 reiät kuusiokoloruuveille DIN 912-M4
EH2x2 reiät kuusioruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2
455021,54,58148725324,54,5

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,59 €
plus ALV 0,68 €
brutto 4,27 €
ELESA Code: 426332-C9
Kuvaus: CFQ.50 CH-4-C9
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 32 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 5032 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 10032 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 10033 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 122.2-45-50-SHGN 122.2-45-50-CHGN 122.2-45-50-EH

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa