GN 122.2 Bisagras Plástico

Bisagras GN 122.2: Plástico
Original design
code: CFQ.
Tipo: CH - 2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4

Descripción del producto

Las bisagras GN 122.2 se mueven libremente y tienen el mismo diseño que las bisagras GN 122.1.

Las cubiertas no solo evitan que entre suciedad en la zona de los tornillos, sino que también confieren a las bisagras un aspecto atractivo.

Especificación

Hojas de bisagra
Plástico, poliacetal (POM)

  • Temperatura de trabajo -20 °C a +60 °C
  • negro, mate

Pasador de bisagra
Plástico, poliacetal (POM)
negro


Tapa
Plástico, polibutileno tereftalato (PBT)
negro, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 122.2 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
CH2x2 orificios para tornillos allen DIN 912-M4
EH2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2
455021,54,58148725324,54,5

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,59 €
más IVA 0,68 €
bruto 4,27 €
ELESA Code: 426332-C9
Descripción: CFQ.50 CH-4-C9
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 32 unidades entregables en 1-2 días
  • 5032 unidades entregables en 3-7 días
  • 10032 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 10033 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 122.2-45-50-SHGN 122.2-45-50-CHGN 122.2-45-50-EH

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada