GN 122.2 Cerniere Plastica

Cerniere GN 122.2: Plastica
Original design
code: CFQ.
Tipo: CH - 2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica DIN 912-M4

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 122.2 sono a movimento libero, ma hanno la stessa struttura delle cerniere GN 122.1.

Oltre a impedire l'ingresso di sporco nella zona delle viti, le calotte conferiscono anche un aspetto gradevole alle cerniere.

Specifiche

Alette cerniera
Plastica, Poliacetale (POM)

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +60 °C
  • Nero, matt

Perno cerniera
Plastica, Poliacetale (POM)
Nero


Calotta
Plastica, polibutilene tereftalato (PBT)
Nero, matt


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 122.2 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SH2x2 fori alesati per viti a testa svasata
CH2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica DIN 912-M4
EH2x2 fori alesati per viti a testa esagonale
Mostra / Nascondi colonne
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2
455021,54,58148725324,54,5

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,59 €
più IVA 0,68 €
lordo 4,27 €
ELESA Code: 426332-C9
Descrizione: CFQ.50 CH-4-C9
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
  • 32 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 5032 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 10032 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 10033 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 122.2-45-50-SHGN 122.2-45-50-CHGN 122.2-45-50-EH

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico