GN 920.2 Alasvetolevyt kiilapuristimille GN 920.1, teräs

Alasvetolevyt GN 920.2: kiilapuristimille GN 920.1, teräs

Tuotteen kuvaus

Alasvetolevyillä GN 920.2 kiilapuristimet GN 920.1 pystyvät toteuttamaan kiinnittämisen tehokkaasti alaspäin vetävällä vaikutuksella.

Kuusiokoloruuvi ISO 4762 ja välikeholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Levy
Teräs
mustattu


Kuusiokoloruuvi ISO 4762
Teräs


Välikeholkki
Teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 920.2 Alasvetolevyt kiilapuristimille GN 920.1 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1a
Tyyppi GA
Tyyppi GL
maks.



min.


Tyyppi RF
maks.



min.
bd2 Øh1h2l3
maks.
kiilapuristimille
GN 920.1 seuraavasti:
d


b
2532M 844,539,539,534,5211827,547,5M 821
2932M 844,539,539,534,5251827,547,5M 825
3632M 844,539,539,534,5321827,547,5M 832
4432M 844,539,539,534,5401827,547,5M 840
4432M 1245,54045,540402338511,5M 1240
5432M 844,539,539,534,5501827,547,5M 850
5432M 1245,54045,540502338511,5M 1250

Koonti ja hinta

Leveys l1
avainväli A/F l2
Kierre d1
Leveys l1
avainväli A/F l2
Kierre d1

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
92,70
plus ALV 17,61 €
brutto 110,31 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 920.2-25-32-M8GN 920.2-29-32-M8GN 920.2-36-32-M8GN 920.2-44-32-M8GN 920.2-44-32-M12GN 920.2-54-32-M8GN 920.2-54-32-M12

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa