GN 920.2 Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1, Stahl

Niederzugplatten GN 920.2: für Keilspanner GN 920.1, Stahl

Produktbeschreibung

Mit Niederzugplatten GN 920.2 kann auf einfache Weise erreicht werden, dass Keilspanner GN 920.1 mit einem Niederzugeffekt spannen.

Die Zylinderschraube ISO 4762 und die Distanzbuchse gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Platte
Stahl
brüniert


Zylinderschraube ISO 4762
Stahl


Distanzbuchse
Stahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 920.2 Niederzugplatten für Keilspanner GN 920.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1a
Form GA
Form GL
max.



min.


Form RF
max.



min.
bd2 Øh1h2l3
max.
für Keilspanner
GN 920.1 mit:
d


b
2532M 844,539,539,534,5211827,547,5M 821
2932M 844,539,539,534,5251827,547,5M 825
3632M 844,539,539,534,5321827,547,5M 832
4432M 844,539,539,534,5401827,547,5M 840
4432M 1245,54045,540402338511,5M 1240
5432M 844,539,539,534,5501827,547,5M 850
5432M 1245,54045,540502338511,5M 1250

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Schlüsselweite l2
Gewinde d1
Breite l1
Schlüsselweite l2
Gewinde d1

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
95,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,14 €
brutto 113,62 €
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662020
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 25 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 26 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 920.2-25-32-M8GN 920.2-29-32-M8GN 920.2-36-32-M8GN 920.2-44-32-M8GN 920.2-44-32-M12GN 920.2-54-32-M8GN 920.2-54-32-M12

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern