GN 653.9 Pyälletyt ruuvit Muovi, litteä tyyppi, ura uritettua ruuvinväännintä varten

Pyälletyt ruuvit GN 653.9: Muovi, litteä tyyppi, ura uritettua ruuvinväännintä varten
Original design DT.653-AV

Tuotteen kuvaus

Pyälletyt ruuvit GN 653.9 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä voidaan käyttää erilaisten osien ja mekanismien säätöjen tai kiinnittämistoimien suorittamiseen ilman työkaluja.

Vaihtoehtona pyällykselle sivulla olevaa uraa voi käyttää uritetulla ruuvinvääntimellä.

Valmistussyistä tapin etusivulla on reikä.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • MustaSWSW, samantapainen kuin RAL 9005, mattapinta

RoHS

Tilauksesta

  • harmaaGRGR, samantapainen kuin RAL 7040, mattapinta
Piilota tekninen piirros
GN 653.9 Pyälletyt ruuvit, muovia, litteä tyyppi, ura uritettua ruuvinväännintä varten luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

3Uralla uritettua ruuvinväännintä varten
Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2kKäyttö ruostumatonta terästä
uritetulle ruuvinvääntimelle
Maks. kiristysmomentti
Nm
M 48121620-163,5SL 6,50,5
M 5812162025204SL 100,8
M 61216202530245SL 121
M 815202530-306SL 142,5

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l
Tunnistenro.

Väri
Musta
Kierre d1
Pituus l
Tunnistenro.

Väri
Musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,59 €
plus ALV 0,11 €
brutto 0,70 €
ELESA Code: 317801-C9
Kuvaus: DT.653.16-AV-M4x8-C9
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 55 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 885 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1715 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1716 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 653.9-M4-8-3-SWGN 653.9-M4-12-3-SWGN 653.9-M4-16-3-SWGN 653.9-M4-20-3-SWGN 653.9-M5-8-3-SWGN 653.9-M5-12-3-SWGN 653.9-M5-16-3-SWGN 653.9-M5-20-3-SWGN 653.9-M5-25-3-SWGN 653.9-M6-12-3-SWGN 653.9-M6-16-3-SWGN 653.9-M6-20-3-SWGN 653.9-M6-25-3-SWGN 653.9-M6-30-3-SWGN 653.9-M8-15-3-SWGN 653.9-M8-20-3-SWGN 653.9-M8-25-3-SWGN 653.9-M8-30-3-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa