GN 653.9 Rändelschrauben Kunststoff, flache Form, mit Antrieb für Schlitzschraubendreher

Rändelschrauben GN 653.9: Kunststoff, flache Form, mit Antrieb für Schlitzschraubendreher
Original design DT.653-AV

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 653.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Mit ihnen werden an Vorrichtungen und Apparaten z. B. Anschläge werkzeuglos eingestellt oder geklemmt.

Alternativ zum Rändel kann der stirnseitige Schlitz mittels Schraubendreher zum Antrieb genutzt werden.

Aus fertigungstechnischen Gründen verfügt der Druckzapfen über eine stirnseitige Bohrung.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarzSWSW, ähnlich RAL 9005, matt

RoHS

Auf Anfrage

  • grauGRGR, ähnlich RAL 7040, matt
Technische Zeichnung ausblenden
GN 653.9 Rändelschrauben, Kunststoff, flache Form, mit Antrieb für Schlitzschraubendreher Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

3mit Antrieb für Schlitzschraubendreher
Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2kAntrieb SL für
Schlitzschraubendreher
max. Anzugsmoment
in Nm
M 48121620-163,5SL 6,50,5
M 5812162025204SL 100,8
M 61216202530245SL 121
M 815202530-306SL 142,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l
Kennziffer

Farbe
schwarz
Gewinde d1
Länge l
Kennziffer

Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,70 €
ELESA Code: 317801-C9
Beschreibung: DT.653.16-AV-M4x8-C9
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 55 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 885 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1715 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1716 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 653.9-M4-8-3-SWGN 653.9-M4-12-3-SWGN 653.9-M4-16-3-SWGN 653.9-M4-20-3-SWGN 653.9-M5-8-3-SWGN 653.9-M5-12-3-SWGN 653.9-M5-16-3-SWGN 653.9-M5-20-3-SWGN 653.9-M5-25-3-SWGN 653.9-M6-12-3-SWGN 653.9-M6-16-3-SWGN 653.9-M6-20-3-SWGN 653.9-M6-25-3-SWGN 653.9-M6-30-3-SWGN 653.9-M8-15-3-SWGN 653.9-M8-20-3-SWGN 653.9-M8-25-3-SWGN 653.9-M8-30-3-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern