GN 653.9 Manopole zigrinate Plastica, tipo piano, con scanalatura per cacciavite a lama piatta

Manopole zigrinate GN 653.9: Plastica, tipo piano, con scanalatura per cacciavite a lama piatta
Original design DT.653-AV

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 653.9 sono realizzate in plastica; questo materiale le rende leggere, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Possono essere utilizzate per effettuare regolazioni senza attrezzi o operazioni di serraggio su attrezzature e meccanismi.

In alternativa alla zigrinatura, la scanalatura sul lato frontale consente di usare un cacciavite a lama piatta.

Per ragioni legate alla produzione, il perno presenta un foro sul lato frontale.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • neroSWSW, simile a RAL 9005, finitura matt

RoHS

Su richiesta

  • grigioGRGR, simile a RAL 7040, finitura matt
Nascondi disegno tecnico
GN 653.9 Viti zigrinate, plastica, tipo piano, con scanalatura per cacciavite a lama piatta disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

3Con scanalatura per cacciavite a lama piatta
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2kIntaglio per
cacciavite a lama piatta
Coppia max di serraggio
in Nm
M 48121620-163,5SL 6,50,5
M 5812162025204SL 100,8
M 61216202530245SL 121
M 815202530-306SL 142,5

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
N° identificativo

Colore
nero
Filettatura d1
Lunghezza l
N° identificativo

Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,59 €
più IVA 0,11 €
lordo 0,70 €
ELESA Code: 317801-C9
Descrizione: DT.653.16-AV-M4x8-C9
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 55 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 885 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 1715 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 1716 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 653.9-M4-8-3-SWGN 653.9-M4-12-3-SWGN 653.9-M4-16-3-SWGN 653.9-M4-20-3-SWGN 653.9-M5-8-3-SWGN 653.9-M5-12-3-SWGN 653.9-M5-16-3-SWGN 653.9-M5-20-3-SWGN 653.9-M5-25-3-SWGN 653.9-M6-12-3-SWGN 653.9-M6-16-3-SWGN 653.9-M6-20-3-SWGN 653.9-M6-25-3-SWGN 653.9-M6-30-3-SWGN 653.9-M8-15-3-SWGN 653.9-M8-20-3-SWGN 653.9-M8-25-3-SWGN 653.9-M8-30-3-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico