GN 30i Soportes angulares Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Soportes angulares GN 30i: Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
Tipo: A - Sin accesorio
Tamaño: 30x30/40x40
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los soportes angulares GN 30i sujetan perfiles de aluminio a objetos como mesas y paneles o en ángulo recto uno del otro. No es necesario mecanizar el perfil.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Para fijar los soportes angulares a un panel o transversalmente a un perfil de aluminio, es necesario romper las nervaduras de guía.

Especificación

Zamac
Pintados, aluminio blancoZW


RoHS

Accesorio

GN 50i Placas de posicionamiento

Ocultar dibujo técnico
GN 30i Soportes angulares, zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin accesorio
Mostrar / ocultar columnas
s
Dimensión nominal

Dimensión real
Longitud l
Dimensión nominal

Dimensión real
nd
Para tornillo
h1k
303030306M 62,5-
303060606M 63,5-
404040408M 85-
404080808M 85-
807480768M 8840

Estructura y precio

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado
Especificaciones

Ancho s
Longitud l
Ancho de ranura n
Tipo

Acabado

Opciones de montaje / ejemplos de aplicación

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,04
más IVA 0,39 €
bruto 2,43 €
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 177 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 178 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 30i-30306-A-ZWGN 30i-30606-A-ZWGN 30i-40408-A-ZWGN 30i-40808-A-ZWGN 30i-80808-A-ZW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada