GN 30i Staffe angolari Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Staffe angolari GN 30i: Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
Tipo: A - Senza accessorio
Misura: 30x30/40x40
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Le staffe angolari GN 30i fissano i profilati di alluminio a oggetti come tavoli e pannelli o ad angolo retto tra loro. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Per fissare le staffe angolari a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, i gradini di guida devono essere interrotti.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Verniciato, alluminio biancoZW


RoHS

Accessorio

GN 50i Tasselli per cave a T

Nascondi disegno tecnico
GN 30i Staffe angolari, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza accessorio
Mostra / Nascondi colonne
s
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
Lunghezza l
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
nd
Per vite
h1k
303030306M 62,5-
303060606M 63,5-
404040408M 85-
404080808M 85-
807480768M 8840

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura
Specifiche

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura

Opzioni di montaggio / Esempi di applicazione

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,04
più IVA 0,39 €
lordo 2,43 €
Peso: 0,047 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 177 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 178 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 30i-30306-A-ZWGN 30i-30606-A-ZWGN 30i-40408-A-ZWGN 30i-40808-A-ZWGN 30i-80808-A-ZW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico