GN 30i Staffe angolari Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) con accessorio

Staffe angolari GN 30i: Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) con accessorio
Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Size: 30x30/40x40
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Le staffe angolari GN 30i fissano i profilati di alluminio a oggetti come tavoli e pannelli o ad angolo retto tra loro. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Per fissare le staffe angolari a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, i gradini di guida devono essere interrotti.

Le calotte di protezione assicurano un aspetto esteticamente gradevole e semplificano la pulizia.

Specifiche

Angolo
Lega di zinco pressofusa
Verniciato, alluminio biancoZW


Viti e tasselli per cave a T
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


Calottina
Plastica, poliammide (PA)
neroSS


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 30i Staffe angolari, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) con accessorio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon kit di fissaggio e calotta di protezione
Mostra / Nascondi colonne
s
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
Lunghezza l
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
ndh1h2k
303030306M 62,52-
303060606M 63,52-
404040408M 852-
404080808M 852-
807480768M 88740

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura (staffa angolare)
Materiale (kit di fissaggio)

Colore (calottina di protezione)
nero
Specifiche

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura (staffa angolare)
Materiale (kit di fissaggio)

Colore (calottina di protezione)
nero

Opzioni di montaggio / Esempi di applicazione

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,09
più IVA 0,97 €
lordo 6,06 €
Peso: 0,052 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 3 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 4 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 30i-30306-C-ZWSZSGN 30i-30606-C-ZWSZSGN 30i-40408-C-ZWSZSGN 30i-40808-C-ZWSZSGN 30i-80808-C-ZWSZS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico