GN 30i Kulmakiinnikkeet Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella

Kulmakiinnikkeet GN 30i: Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella
Tyyppi: C - Kiinnityssarjalla ja suojakannella
Koko: 30x30/40x40
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Kulmakiinnikkeillä GN 30i kiinnitetään alumiiniprofiileja erilaisiin esineisiin, kuten pöydät ja paneelit, tai suorassa kulmassa toisiinsa. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Kulmakiinnikkeiden kiinnittämiseksi paneeliin tai poikkisuuntaisesti alumiiniprofiiliin, ohjainaskelmat tulee poistaa.

Suojakannet takaavat visuaalisesti miellyttävän ulkonäön ja helpottavat puhdistamista.

Tekninen eritelmä

Kulma
Sinkkivalu
Maalattu, valkoinen alumiiniZW


Ruuvit ja T-mutterit
Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


Suojakansi
Muovi (polyamidi PA)
MustaSS


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 30i Kulmakiinnikkeet, sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), lisävarusteella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CKiinnityssarjalla ja suojakannella
Näytä / piilota sarakkeet
s
Nimellismitat

Todellinen mitta
Pituus l
Nimellismitat

Todellinen mitta
ndh1h2k
303030306M 62,52-
303060606M 63,52-
404040408M 852-
404080808M 852-
807480768M 88740

Koonti ja hinta

Leveys s
Pituus I
Uran leveys n
Tyyppi

Pinta (kulmakiinnike)
Materiaali (kiinnityssarja)

Väri (suojakansi)
Musta
Eritelmät

Leveys s
Pituus I
Uran leveys n
Tyyppi

Pinta (kulmakiinnike)
Materiaali (kiinnityssarja)

Väri (suojakansi)
Musta

Asennusvaihtoehtoja / asennusesimerkkejä

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,09
plus ALV 0,97 €
brutto 6,06 €
Paino: 0,052 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 30i-30306-C-ZWSZSGN 30i-30606-C-ZWSZSGN 30i-40408-C-ZWSZSGN 30i-40808-C-ZWSZSGN 30i-80808-C-ZWSZS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa